GN 938 Cerniere Lega di zinco pressofusa, per pannelli (pannelli delle porte)

Materiale: ZD - Lega di zinco pressofusa
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm
Mostra tutti i prodotti compatibili

Descrizione del prodotto

Le cerniere GN 938 sono utilizzate per fissare i pannelli delle porte, ad esempio in vetro o plastica, in modo che possano ruotare. Sono progettate per essere abbinate al morsetto di supporto del pannello GN 939.

I pannelli (pannelli delle porte) sono bloccati tra gli inserti in gomma e fissati con bussole distanziatrici, formando un collegamento positivo.

Se le cerniere vengono utilizzate con sistemi profilati con asole da 6, 8 o 10 mm, sono disponibili come accessori di montaggio i tasselli per cave a T GN 938.1, che consentono di allineare facilmente le cerniere e le proteggono dalla torsione.

I coperchi vengono forniti liberi. Dopo il montaggio, vengono fatti scorrere lateralmente e si bloccano automaticamente in posizione.

Specifiche

  • Lega di zinco pressofusaZD
    Rivestimento con polveri
    • Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
    • Argento, RAL 9006, finitura strutturataSRSR

  • Perno cerniera
    Acciaio INOX AISI 303

  • Rondelle di spessoramento
    Acciaio INOX AISI 316L

  • Viti di bloccaggio
    Acciaio INOX AISI 304

  • Bussole distanziatrici
    Tecnopolimero a base poliammidica (PA)

  • Inserti in gomma
    Elastomero (TPE)

RoHS

Accessorio

Tasselli per cave a T GN 938.1

Su richiesta

  • Altri colori
Nascondi disegno tecnico
GN 938 Cerniere, lega di zinco pressofusa, per pannelli (pannelli delle porte) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1l2s
Misura nominale

Intervallo di bloccaggio
d1 -0,2d2
Vite di bloccaggio
d3
Per la vite
h1h2h3A/F
926044...813M 6M 69,59,517T30
1229088...1216M 8M 813,513,525T45

Selezione e configurazione articolo

Materiale

Larghezza l1
Lunghezza l2
Misura nominale s
Finitura
SR
SW
Materiale

Larghezza l1
Lunghezza l2
Misura nominale s
Finitura
SR
SW

Istruzioni di montaggio

MD938_MT-48954-0

Application Example

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
32,42
più IVA 6,16 €
lordo 38,58 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,58 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,360 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83021000
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
GN 938-ZD-92-60-4-SWGN 938-ZD-92-60-4-SRGN 938-ZD-122-90-8-SWGN 938-ZD-122-90-8-SR