JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 939 Pinze di serraggio per pannelli Lega di zinco pressofusa, per pannelli in vetro e plastica

Foto

GN 939 Pinze di serraggio per pannelli, lega di zinco pressofusa, per pannelli in vetro e plastica Tipo: E - Pinza angolare
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Tipo: E - Pinza angolare
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
GN 939 Pinze di serraggio per pannelli, lega di zinco pressofusa, per pannelli in vetro e plastica Tipo: E - Pinza angolare
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 939 Pinze di serraggio per pannelli, lega di zinco pressofusa, per pannelli in vetro e plastica Tipo: E - Pinza angolare
Finitura: SR - Argento, RAL 9006, finitura strutturata GN 939 Pinze di serraggio per pannelli, lega di zinco pressofusa, per pannelli in vetro e plastica Tipo: F - Pinza centrale
Finitura: SR - Argento, RAL 9006, finitura strutturata GN 939 Pinze di serraggio per pannelli, lega di zinco pressofusa, per pannelli in vetro e plastica Tipo: F - Pinza centrale
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm

Ulteriori informazioni sui prodotti per sistemi di profilati:

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le pinze GN 939 vengono utilizzate per fissare pannelli di vetro, plastica o altri materiali. Sono disponibili sia pinze angolari che centrali, a seconda della situazione di installazione.

I pannelli vengono bloccati tra gli inserti in gomma. È inoltre possibile selezionare il tipo di bloccaggio in versione con perno di fissaggio o piastra di arresto.

Se le pinze vengono utilizzate con sistemi di profilati con asole da 8 o 10 mm, sono disponibili come accessori di montaggio i tasselli per cave a T GN 938.1. Questi facilitano l’allineamento, impediscono la rotazione delle pinze e contrastano eventuali sollecitazioni.

Specifiche

Lega di zinco pressofusaZD
Rivestimento con polveri

  • Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Argento, RAL 9006, finitura strutturataSRSR

Viti di bloccaggio
Acciaio INOX AISI 304


Inserti in gomma
Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)


Piastra di arresto (tipo FA)
Acciaio INOX AISI 316L


Perni di fissaggio (versione EB e FB)

  • Acciaio INOX AISI 304
  • Poliammide (PA) rivestita in plastica

RoHS

Accessorio

Tasselli per cave a T GN 938.1

Su richiesta

Other colors

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 939 Pinze di serraggio per pannelli, lega di zinco pressofusa, per pannelli in vetro e plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

EPinza angolare
EBPinza angolare con perno di fissaggio
FPinza centrale
FAPinza centrale con piastra di arresto
FBPinza centrale con perno di fissaggio
Mostra / Nascondi colonne
l1sl2l3
605681012608,3
Mostra / Nascondi colonne
l1b1b2d1
Vite di bloccaggio
d2h1h2l4m1m2A/F
Torx
608,511,4M 68,415,516,78,23434,5T30

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale

l1
s
Tipo





Finitura
SR
SW

Esempi di applicazione

MD939_AN-42202-0

Istruzioni di montaggio

MD939_MT-46056-0

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
12,56
più IVA 2,39 €
lordo 14,95 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,47 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,255 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").