JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 391 Unità di azionamento / trasferimento per il collegamento di attuatori lineari

Foto

GN 391 Unità di trasferimento, acciaio/acciaio INOX Materiale: SCR - Acciaio, cromato
Materiale: SCR - Acciaio, cromato
GN 391 Unità di trasferimento, acciaio/acciaio INOX Materiale: SCR - Acciaio, cromato GN 391 Unità di trasferimento, acciaio/acciaio INOX Materiale: NI - Acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le unità di trasferimento GN 391 sono normalmente utilizzate con gli attuatori lineari. Servono per trasferire il movimento di rotazione per azionare gli attuatori lineari in un altro punto o posizione.

L'unità di trasferimento nella lunghezza standard l1 è una versione speciale: è progettata per ruotare l'asse di azionamento degli attuatori lineari (volantino) di 90° assieme a un ingranaggio angolare.

Come per gli attuatori lineari, è possibile montare indicatori di posizione digitali.

Specifiche

Tubo guida

  • Tubo DIN 2391
    Acciaio, cromatoSCR

  • Tubo DIN 2462
    Acciaio INOXNI AISI 304


Albero

  • Acciaio o acciaio INOX
  • Cuscinetto a sfere

Protezione
Plastica


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 391 Unità di trasferimento, acciaio/acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1l1
Lunghezze standard delle 
unità di azionamento


Unità di trasferimento
d2l2
184742 ...  500*616
306055 ... 2000*816
409388 ... 2500*1217
509388 ... 2500*1218
609590 ... 2800*1419
* in base alle esigenze del cliente

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro d1
Lunghezza l1
Materiale


Application examples for transfer units and angular gears

MD291_AN-23040-1

Two parallel sliding linear actuators GN 291 are connected with a transfer unit GN 391.
The angular housings GN 298-W including the bevel gear wheels GN 297 and another transfer unit GN 391 connect the handwheel with the system. The handwheel is placed in a rectangular position to the moving axes.

MD291_AN-23036-1

Two flanged linear actuator connectors GN 146.1 are moved parallel. For this two linear actuators GN 291 are connected with a transfer unit GN 391.

The T- and angular gear GN 298-T/-W including the bevel gear wheels GN 297 and another transfer unit GN 391 connect the handwheel with the system. The handwheel is placed in a parallel position to the moving axes.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
176,00
più IVA 33,44 €
lordo 209,44 €
In magazzino
Peso: 0,063 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").