JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 950.6 Volantini Acciaio INOX

Foto

GN 950.6 Volantini, acciaio INOX Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Tipo: F - Con impugnatura fissa
Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Tipo: F - Con impugnatura fissa
GN 950.6 Volantini, acciaio INOX Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Tipo: F - Con impugnatura fissa GN 950.6 Volantini, acciaio INOX Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Tipo: A - Senza impugnatura GN 950.6 Volantini, acciaio INOX Codice foro alesato: K - Con sede per chiavetta DIN 6885-1 P9
Tipo: A - Senza impugnatura GN 950.6 Volantini, acciaio INOX Codice foro alesato: K - Con sede per chiavetta DIN 6885-1 P9
Tipo: F - Con impugnatura fissa
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le dimensioni dei volantini GN 950.6 corrispondono in linea di massima a quelle dei volantini DIN 950.

Specifiche

  • Fusione di precisione in acciaio INOX AISI 316
    • Resistente agli acidi
    • Mozzo lavorato
    • Corona tornita e lucida
    • Superficie non lavorata con finitura matt da sabbiatura

  • Impugnatura fissa in acciaio INOX DIN 39
    • Acciaio INOX AISI 316L
    • Resistente agli acidi

RoHS

Accessorio

Rondelle svasate in acciaio INOX GN 184.5

Su richiesta

  • Altri diametri del foro alesato
  • Con quadro

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 950.6 Volantini, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta DIN 6885-1 P9

Tipo

ASenza impugnatura
FCon impugnatura fissa
Mostra / Nascondi colonne
d1d2  H9
Foro alesato
d3 d4bl1l2 l3rØ
Impugnatura
N. di raggi
1001025,5M 614,5173348,536163
1251227M 815,81835,56247203
1401429M 8171938,56252203
1601431M 1017,52039,57762253
2001837M 10202444,57780253

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro volantino d1
Codice foro alesato


Diametro foro alesato d2
Tipo


Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

GN 110 Zeichnung
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

Forature trasversali GN 110

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
52,42
più IVA 9,96 €
lordo 62,38 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 3,63 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,460 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 950.6-100-B10-AGN 950.6-100-K10-AGN 950.6-100-B10-FGN 950.6-100-K10-FGN 950.6-125-B12-AGN 950.6-125-K12-AGN 950.6-125-B12-FGN 950.6-125-K12-FGN 950.6-140-B14-AGN 950.6-140-K14-AGN 950.6-140-B14-FGN 950.6-140-K14-FGN 950.6-160-B14-AGN 950.6-160-K14-AGN 950.6-160-B14-FGN 950.6-160-K14-FGN 950.6-200-B18-AGN 950.6-200-K18-AGN 950.6-200-B18-FGN 950.6-200-K18-F