JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 954.2 Indicatori di posizione a 4 cifre, indicazione digitale, contatore meccanico, albero cavo in acciaio INOX

Foto

GN 954.2 Indicatori di posizione, a 4 cifre, indicazione digitale, contatore meccanico, albero cavo in acciaio INOX
ELESA original design
code: DD51.SST
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli indicatori di posizione GN 954.2 sono dotati di un contatore a comando diretto con lettura digitale. Le due parti del corpo di contenimento, saldate a ultrasuoni, li rendono estremamente stagni, stabili e compatti.

La guarnizione in gommapiuma impedisce la trasmissione delle vibrazioni al contatore e svolge funzione di tenuta.

Specifiche

Corpo di contenimento
Plastica (Poliammide PA)

  • arancione, RAL 2004OROR
  • grigio, RAL 7035GRGR
  • grigio-nero, RAL 7021SGSG
  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • Resistente a oli e solventi

  • Numeri colore bianco,
    combinatori per numeri interi colore nero,
    decimali colore rosso con scala supplementare

Albero cavo
Acciaio INOX AISI 303


Vite senza testa DIN 916
con esagono interno ed estremità dentata


RoHS

Su richiesta

Altro display del contatore

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 954.2 Indicatori di posizione, a 4 cifre, indicazione digitale, contatore meccanico, albero cavo in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Installazione (vista frontale)

ANSulla parte smussata, in alto
ARSulla parte smussata, in basso
FNNella parte anteriore, in alto
FRNella parte anteriore, in basso

Tipo

RNumeri crescenti in senso orario
LNumeri crescenti in senso antiorario
Mostra / Nascondi colonne
Contatore
Indicazione dopo un
giro dell'albero

Corrisponde
al passo della filettatura

Max.
giri al minuto
00.5000.500.5500
01.0001.001250
001.0001.011500
001.25001.2/31.251500
001.5001.51.51500
002.0002.021250
002.5002.52.51000
003.0*003.03830
004.0**004.04625
005.0005.05500
006.0006.06415
008.0008.08315
010.0010.010250
* Adatto per attuatori lineari GN 291 e GN 292 Ø 18. ** Adatto per attuatori lineari GN 291, GN 292 e GN 293 Ø 30.

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Contatore
Installazione (vista frontale)




Tipo


Colore
GR
OR
SG

Istruzioni di installazione

29dac7f4-cccb-4c91-8cfb-d2005d6430ea

Prima di installare l'indicatore di posizione è necessario praticare un foro alesato per il punto di contatto del limitatore di coppia.

L'albero cavo (con foro alesato 14 H7) dell'indicatore di posizione può essere adattato all'albero di comando con le Boccole di adattamento GN 952.1.

L'indicatore di posizione viene montato tramite il punto di contatto del limitatore di coppia, collegato all'albero cavo e fissato con una vite di bloccaggio.
Prima di completare l'installazione, è necessario ruotare l'albero in posizione iniziale (0) e azzerare l'indicatore di posizione.

Con le Piastre di fissaggio GN 954.7 è possibile bloccare gli alberi e fissarli dopo la regolazione.

Principio di funzionamento

L'indicatore di posizione è dotato di un albero cavo che scorre direttamente sull'albero di comando a cui è collegato per mezzo di una vite di bloccaggio. Le rotazioni dell'albero di comando vengono trasmesse a un contatore direttamente da un rotismo a ingranaggi. Per il supporto di coppia, un perno del corpo di contenimento sporge in un foro praticato sul lato della macchina, definendo la posizione rispetto all’ambiente di montaggio.

Disegno Principio di funzionamento GN 953 GN 954 GN 955

Il rapporto di trasmissione e la direzione di conteggio del contatore dipendono dal passo dell'albero di regolazione. Il valore indicato dopo un giro a partire dalla posizione 0 viene utilizzato come valore caratteristico. I decimali sono indicati in rosso.
Gli indicatori di posizione sono adatti anche agli alberi di comando motorizzati fino a una velocità massima.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
74,34
più IVA 14,12 €
lordo 88,46 €
In magazzino
ELESA Code: CE.94103
Descrizione: DD51-AN-00.50-D-C2 F.14-SST
Peso: 0,047 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90318080
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 954.2-00.50-AN-R-ORGN 954.2-00.50-AN-L-ORGN 954.2-00.50-AN-R-GRGN 954.2-00.50-AN-L-GRGN 954.2-00.50-AN-R-SGGN 954.2-00.50-AN-L-SGGN 954.2-00.50-AR-R-ORGN 954.2-00.50-AR-L-ORGN 954.2-00.50-AR-R-GRGN 954.2-00.50-AR-L-GRGN 954.2-00.50-AR-R-SGGN 954.2-00.50-AR-L-SGGN 954.2-00.50-FN-R-ORGN 954.2-00.50-FN-L-ORGN 954.2-00.50-FN-R-GRGN 954.2-00.50-FN-L-GRGN 954.2-00.50-FN-R-SGGN 954.2-00.50-FN-L-SGGN 954.2-00.50-FR-R-ORGN 954.2-00.50-FR-L-ORGN 954.2-00.50-FR-R-GRGN 954.2-00.50-FR-L-GRGN 954.2-00.50-FR-R-SGGN 954.2-00.50-FR-L-SGGN 954.2-01.00-AN-R-ORGN 954.2-01.00-AN-L-ORGN 954.2-01.00-AN-R-GRGN 954.2-01.00-AN-L-GRGN 954.2-01.00-AN-R-SGGN 954.2-01.00-AN-L-SGGN 954.2-01.00-AR-R-ORGN 954.2-01.00-AR-L-ORGN 954.2-01.00-AR-R-GRGN 954.2-01.00-AR-L-GRGN 954.2-01.00-AR-R-SGGN 954.2-01.00-AR-L-SGGN 954.2-01.00-FN-R-ORGN 954.2-01.00-FN-L-ORGN 954.2-01.00-FN-R-GRGN 954.2-01.00-FN-L-GRGN 954.2-01.00-FN-R-SGGN 954.2-01.00-FN-L-SGGN 954.2-01.00-FR-R-ORGN 954.2-01.00-FR-L-ORGN 954.2-01.00-FR-R-GRGN 954.2-01.00-FR-L-GRGN 954.2-01.00-FR-R-SGGN 954.2-01.00-FR-L-SGGN 954.2-001.0-AN-R-ORGN 954.2-001.0-AN-L-ORGN 954.2-001.0-AN-R-GRGN 954.2-001.0-AN-L-GRGN 954.2-001.0-AN-R-SGGN 954.2-001.0-AN-L-SGGN 954.2-001.0-AR-R-ORGN 954.2-001.0-AR-L-ORGN 954.2-001.0-AR-R-GRGN 954.2-001.0-AR-L-GRGN 954.2-001.0-AR-R-SGGN 954.2-001.0-AR-L-SGGN 954.2-001.0-FN-R-ORGN 954.2-001.0-FN-L-ORGN 954.2-001.0-FN-R-GRGN 954.2-001.0-FN-L-GRGN 954.2-001.0-FN-R-SGGN 954.2-001.0-FN-L-SGGN 954.2-001.0-FR-R-ORGN 954.2-001.0-FR-L-ORGN 954.2-001.0-FR-R-GRGN 954.2-001.0-FR-L-GRGN 954.2-001.0-FR-R-SGGN 954.2-001.0-FR-L-SGGN 954.2-001.25-AN-R-ORGN 954.2-001.25-AN-L-ORGN 954.2-001.25-AN-R-GRGN 954.2-001.25-AN-L-GRGN 954.2-001.25-AN-R-SGGN 954.2-001.25-AN-L-SGGN 954.2-001.25-AR-R-ORGN 954.2-001.25-AR-L-ORGN 954.2-001.25-AR-R-GRGN 954.2-001.25-AR-L-GRGN 954.2-001.25-AR-R-SGGN 954.2-001.25-AR-L-SGGN 954.2-001.25-FN-R-ORGN 954.2-001.25-FN-L-ORGN 954.2-001.25-FN-R-GRGN 954.2-001.25-FN-L-GRGN 954.2-001.25-FN-R-SGGN 954.2-001.25-FN-L-SGGN 954.2-001.25-FR-R-ORGN 954.2-001.25-FR-L-ORGN 954.2-001.25-FR-R-GRGN 954.2-001.25-FR-L-GRGN 954.2-001.25-FR-R-SGGN 954.2-001.25-FR-L-SGGN 954.2-001.5-AN-R-ORGN 954.2-001.5-AN-L-ORGN 954.2-001.5-AN-R-GRGN 954.2-001.5-AN-L-GRGN 954.2-001.5-AN-R-SGGN 954.2-001.5-AN-L-SGGN 954.2-001.5-AR-R-ORGN 954.2-001.5-AR-L-ORGN 954.2-001.5-AR-R-GRGN 954.2-001.5-AR-L-GRGN 954.2-001.5-AR-R-SGGN 954.2-001.5-AR-L-SGGN 954.2-001.5-FN-R-ORGN 954.2-001.5-FN-L-ORGN 954.2-001.5-FN-R-GRGN 954.2-001.5-FN-L-GRGN 954.2-001.5-FN-R-SGGN 954.2-001.5-FN-L-SGGN 954.2-001.5-FR-R-ORGN 954.2-001.5-FR-L-ORGN 954.2-001.5-FR-R-GRGN 954.2-001.5-FR-L-GRGN 954.2-001.5-FR-R-SGGN 954.2-001.5-FR-L-SGGN 954.2-002.0-AN-R-ORGN 954.2-002.0-AN-L-ORGN 954.2-002.0-AN-R-GRGN 954.2-002.0-AN-L-GRGN 954.2-002.0-AN-R-SGGN 954.2-002.0-AN-L-SGGN 954.2-002.0-AR-R-ORGN 954.2-002.0-AR-L-ORGN 954.2-002.0-AR-R-GRGN 954.2-002.0-AR-L-GRGN 954.2-002.0-AR-R-SGGN 954.2-002.0-AR-L-SGGN 954.2-002.0-FN-R-ORGN 954.2-002.0-FN-L-ORGN 954.2-002.0-FN-R-GRGN 954.2-002.0-FN-L-GRGN 954.2-002.0-FN-R-SGGN 954.2-002.0-FN-L-SGGN 954.2-002.0-FR-R-ORGN 954.2-002.0-FR-L-ORGN 954.2-002.0-FR-R-GRGN 954.2-002.0-FR-L-GRGN 954.2-002.0-FR-R-SGGN 954.2-002.0-FR-L-SGGN 954.2-002.5-AN-R-ORGN 954.2-002.5-AN-L-ORGN 954.2-002.5-AN-R-GRGN 954.2-002.5-AN-L-GRGN 954.2-002.5-AN-R-SGGN 954.2-002.5-AN-L-SGGN 954.2-002.5-AR-R-ORGN 954.2-002.5-AR-L-ORGN 954.2-002.5-AR-R-GRGN 954.2-002.5-AR-L-GRGN 954.2-002.5-AR-R-SGGN 954.2-002.5-AR-L-SGGN 954.2-002.5-FN-R-ORGN 954.2-002.5-FN-L-ORGN 954.2-002.5-FN-R-GRGN 954.2-002.5-FN-L-GRGN 954.2-002.5-FN-R-SGGN 954.2-002.5-FN-L-SGGN 954.2-002.5-FR-R-ORGN 954.2-002.5-FR-L-ORGN 954.2-002.5-FR-R-GRGN 954.2-002.5-FR-L-GRGN 954.2-002.5-FR-R-SGGN 954.2-002.5-FR-L-SGGN 954.2-003.0-AN-R-ORGN 954.2-003.0-AN-L-ORGN 954.2-003.0-AN-R-GRGN 954.2-003.0-AN-L-GRGN 954.2-003.0-AN-R-SGGN 954.2-003.0-AN-L-SGGN 954.2-003.0-AR-R-ORGN 954.2-003.0-AR-L-ORGN 954.2-003.0-AR-R-GRGN 954.2-003.0-AR-L-GRGN 954.2-003.0-AR-R-SGGN 954.2-003.0-AR-L-SGGN 954.2-003.0-FN-R-ORGN 954.2-003.0-FN-L-ORGN 954.2-003.0-FN-R-GRGN 954.2-003.0-FN-L-GRGN 954.2-003.0-FN-R-SGGN 954.2-003.0-FN-L-SGGN 954.2-003.0-FR-R-ORGN 954.2-003.0-FR-L-ORGN 954.2-003.0-FR-R-GRGN 954.2-003.0-FR-L-GRGN 954.2-003.0-FR-R-SGGN 954.2-003.0-FR-L-SGGN 954.2-004.0-AN-R-ORGN 954.2-004.0-AN-L-ORGN 954.2-004.0-AN-R-GRGN 954.2-004.0-AN-L-GRGN 954.2-004.0-AN-R-SGGN 954.2-004.0-AN-L-SGGN 954.2-004.0-AR-R-ORGN 954.2-004.0-AR-L-ORGN 954.2-004.0-AR-R-GRGN 954.2-004.0-AR-L-GRGN 954.2-004.0-AR-R-SGGN 954.2-004.0-AR-L-SGGN 954.2-004.0-FN-R-ORGN 954.2-004.0-FN-L-ORGN 954.2-004.0-FN-R-GRGN 954.2-004.0-FN-L-GRGN 954.2-004.0-FN-R-SGGN 954.2-004.0-FN-L-SGGN 954.2-004.0-FR-R-ORGN 954.2-004.0-FR-L-ORGN 954.2-004.0-FR-R-GRGN 954.2-004.0-FR-L-GRGN 954.2-004.0-FR-R-SGGN 954.2-004.0-FR-L-SGGN 954.2-005.0-AN-R-ORGN 954.2-005.0-AN-L-ORGN 954.2-005.0-AN-R-GRGN 954.2-005.0-AN-L-GRGN 954.2-005.0-AN-R-SGGN 954.2-005.0-AN-L-SGGN 954.2-005.0-AR-R-ORGN 954.2-005.0-AR-L-ORGN 954.2-005.0-AR-R-GRGN 954.2-005.0-AR-L-GRGN 954.2-005.0-AR-R-SGGN 954.2-005.0-AR-L-SGGN 954.2-005.0-FN-R-ORGN 954.2-005.0-FN-L-ORGN 954.2-005.0-FN-R-GRGN 954.2-005.0-FN-L-GRGN 954.2-005.0-FN-R-SGGN 954.2-005.0-FN-L-SGGN 954.2-005.0-FR-R-ORGN 954.2-005.0-FR-L-ORGN 954.2-005.0-FR-R-GRGN 954.2-005.0-FR-L-GRGN 954.2-005.0-FR-R-SGGN 954.2-005.0-FR-L-SGGN 954.2-006.0-AN-R-ORGN 954.2-006.0-AN-L-ORGN 954.2-006.0-AN-R-GRGN 954.2-006.0-AN-L-GRGN 954.2-006.0-AN-R-SGGN 954.2-006.0-AN-L-SGGN 954.2-006.0-AR-R-ORGN 954.2-006.0-AR-L-ORGN 954.2-006.0-AR-R-GRGN 954.2-006.0-AR-L-GRGN 954.2-006.0-AR-R-SGGN 954.2-006.0-AR-L-SGGN 954.2-006.0-FN-R-ORGN 954.2-006.0-FN-L-ORGN 954.2-006.0-FN-R-GRGN 954.2-006.0-FN-L-GRGN 954.2-006.0-FN-R-SGGN 954.2-006.0-FN-L-SGGN 954.2-006.0-FR-R-ORGN 954.2-006.0-FR-L-ORGN 954.2-006.0-FR-R-GRGN 954.2-006.0-FR-L-GRGN 954.2-006.0-FR-R-SGGN 954.2-006.0-FR-L-SGGN 954.2-008.0-AN-R-ORGN 954.2-008.0-AN-L-ORGN 954.2-008.0-AN-R-GRGN 954.2-008.0-AN-L-GRGN 954.2-008.0-AN-R-SGGN 954.2-008.0-AN-L-SGGN 954.2-008.0-AR-R-ORGN 954.2-008.0-AR-L-ORGN 954.2-008.0-AR-R-GRGN 954.2-008.0-AR-L-GRGN 954.2-008.0-AR-R-SGGN 954.2-008.0-AR-L-SGGN 954.2-008.0-FN-R-ORGN 954.2-008.0-FN-L-ORGN 954.2-008.0-FN-R-GRGN 954.2-008.0-FN-L-GRGN 954.2-008.0-FN-R-SGGN 954.2-008.0-FN-L-SGGN 954.2-008.0-FR-R-ORGN 954.2-008.0-FR-L-ORGN 954.2-008.0-FR-R-GRGN 954.2-008.0-FR-L-GRGN 954.2-008.0-FR-R-SGGN 954.2-008.0-FR-L-SGGN 954.2-010.0-AN-R-ORGN 954.2-010.0-AN-L-ORGN 954.2-010.0-AN-R-GRGN 954.2-010.0-AN-L-GRGN 954.2-010.0-AN-R-SGGN 954.2-010.0-AN-L-SGGN 954.2-010.0-AR-R-ORGN 954.2-010.0-AR-L-ORGN 954.2-010.0-AR-R-GRGN 954.2-010.0-AR-L-GRGN 954.2-010.0-AR-R-SGGN 954.2-010.0-AR-L-SGGN 954.2-010.0-FN-R-ORGN 954.2-010.0-FN-L-ORGN 954.2-010.0-FN-R-GRGN 954.2-010.0-FN-L-GRGN 954.2-010.0-FN-R-SGGN 954.2-010.0-FN-L-SGGN 954.2-010.0-FR-R-ORGN 954.2-010.0-FR-L-ORGN 954.2-010.0-FR-R-GRGN 954.2-010.0-FR-L-GRGN 954.2-010.0-FR-R-SGGN 954.2-010.0-FR-L-SG