Handgriffe für Ihre Anwendung

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
19''-Gehäusetechnik (von - bis) 19''-Gehäusetechnik
Befestigungsmethode
Ausführung
Lochabstand (von - bis) Lochabstand
Gewinde (von - bis) Gewinde
Produktfamilie
Bügelgriffe
Neuheiten
Werkstoff
19''-Gehäusetechnik (von - bis) 19''-Gehäusetechnik
Ausführung
Befestigungsmethode
Lochabstand (von - bis) Lochabstand
Gewinde (von - bis) Gewinde
Produktfamilie
Bogengriffe
Werkstoff
Lochabstand (von - bis) Lochabstand
Gewinde (von - bis) Gewinde
Fingergriffe
Werkstoff
Lochabstand (von - bis) Lochabstand
Gewinde (von - bis) Gewinde
Bohrung (von - bis) Bohrung
Produktfamilie
Klappgriffe
Werkstoff
Lochabstand (von - bis) Lochabstand
Gewinde (von - bis) Gewinde
Befestigungsmethode
Produktfamilie
Rohrgriffe
Werkstoff
Ausführung
Lochabstand (von - bis) Lochabstand
Gewinde (von - bis) Gewinde
Produktfamilie
Griffleisten
Werkstoff
Lochabstand (von - bis) Lochabstand
Gewinde (von - bis) Gewinde
Produktfamilie
Griffschalen
Werkstoff
Produktfamilie

Bügelgriffe

GN 565 Bügelgriffe, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

NEU GN 565

Bügelgriffe, Aluminium
GN 565.1 Bügelgriffe, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 565.1

Bügelgriffe, Aluminium
GN 565.5 Bügelgriffe, Edelstahl Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: GS - matt gestrahlt

GN 565.5

Bügelgriffe, Edelstahl
GN 565.2 Schräge Bügelgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 565.2

Schräge Bügelgriffe, Aluminium
GN 630.1 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe der Abdeckkappen: DRT - rot, RAL 3000, glänzend

GN 630.1

Bügelgriffe, Kunststoff
GN 625 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, glänzend

GN 625

Bügelgriffe, Kunststoff
GN 528 Bügelgriffe, Kunststoff Werkstoff: PA - Kunststoff<br />Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt

NEU GN 528

Bügelgriffe, Kunststoff
GN 528.1 Bügelgriffe, Kunststoff Werkstoff: PA - Kunststoff<br />Farbe: OR - orange, RAL 2004, matt

GN 528.1

Bügelgriffe, Kunststoff
GN 528.4 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt

GN 528.4

Bügelgriffe, Kunststoff
GN 728 Bügelgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 728

Bügelgriffe, Aluminium
GN 565.3 Bügelgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 565.3

Bügelgriffe, Aluminium
GN 559 Handgriffe, Aluminium Form: B - offene Form, Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 559

Handgriffe, Aluminium
GN 422.1 Bügelgriffe, Aluminium Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

GN 422.1

Bügelgriffe, Aluminium
GN 422 Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Kabel Form: T1 - mit 1 Taster<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 422

Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Kabel
GN 422 Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Stecker Form: T1 - mit 1 Taster<br />Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

GN 422

Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Stecker
GN 668 Flache Bügelgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 668

Flache Bügelgriffe, Aluminium
GN 628 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe (Abdeckkappe): DGB - gelb, RAL 1021, matt

GN 628

Bügelgriffe, Kunststoff
GN 628.3 Bügelgriffe, Kunststoff, flexibel Farbe der Abdeckkappen: DGR - grau, RAL 7035, matt

GN 628.3

Bügelgriffe, Kunststoff, flexibel
GN 6284 Bügelgriffe, Kunststoff, mit elektrischer Schaltfunktion, LED beleuchtet, mit Kabel

NEU GN 6284

Bügelgriffe, Kunststoff, mit elektrischer Schaltfunktion, LED beleuchtet, mit Kabel
GN 6284 Bügelgriffe, Kunststoff, mit elektrischer Schaltfunktion, LED beleuchtet, mit Stecker

NEU GN 6284

Bügelgriffe, Kunststoff, mit elektrischer Schaltfunktion, LED beleuchtet, mit Stecker
GN 629 Bügelgriffe, Kunststoff, mit Abdeckkappe Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, matt

GN 629

Bügelgriffe, Kunststoff, mit Abdeckkappe
GN 225 Bügelgriffe, Stahlguss Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 225

Bügelgriffe, Stahlguss
GN 423 Gerätegriffe, für 19“-Gehäusetechnik Form: B - Montage von der Bedienseite<br />Oberfläche: ELS - eloxiert, naturfarben / Grifffüße schwarz, matt

GN 423

Gerätegriffe, für 19“-Gehäusetechnik
GN 427 Bügelgriffe, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 427

Bügelgriffe, Aluminium
GN 425 Bügelgriffe, Stahl Werkstoff: ST - Stahl<br />Oberfläche: BT - brüniert

GN 425

Bügelgriffe, Stahl
GN 425 Bügelgriffe, Aluminium Werkstoff: AL - Aluminium<br />Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

GN 425

Bügelgriffe, Aluminium
GN 425 Bügelgriffe, Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl<br />Oberfläche: GS - matt gestrahlt

GN 425

Bügelgriffe, Edelstahl
GN 425.1 Bügelgriffe, Stahl Oberfläche: BT - brüniert

GN 425.1

Bügelgriffe, Stahl
GN 425.1 Bügelgriffe, Aluminium Werkstoff: AL - Aluminium<br />Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

GN 425.1

Bügelgriffe, Aluminium
GN 425.1 Bügelgriffe, Edelstahl Werkstoff: A4 - Edelstahl<br />Oberfläche: GS - matt gestrahlt

GN 425.1

Bügelgriffe, Edelstahl
GN 426 Bügelgriffe, Aluminium Werkstoff: AL - Aluminium<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 426

Bügelgriffe, Aluminium
GN 426.5 Bügelgriffe, Edelstahl Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

GN 426.5

Bügelgriffe, Edelstahl
GN 429 Bügelgriffe, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)<br />Werkstoff (Dichtring): H - HNBR

NEU GN 429

Bügelgriffe, Edelstahl, Hygienic Design
GN 426.1 Bügelgriffe, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 426.1

Bügelgriffe, Aluminium
GN 426.6 Bügelgriffe, Edelstahl Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

GN 426.6

Bügelgriffe, Edelstahl
GN 328 Bügelgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 328

Bügelgriffe, Aluminium
GN 725.3 Bügelgriffe, Kunststoff, Einsatz mit Fingermulden, Softline Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Farbe Einsatz: RT - rot, RAL 3000, matt

NEU GN 725.3

Bügelgriffe, Kunststoff, Einsatz mit Fingermulden, Softline
GN 428 Maschinengriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 428

Maschinengriffe, Aluminium

Bogengriffe

GN 565.4 Bogengriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 565.4

Bogengriffe, Aluminium
GN 565.9 Bogengriffe, Edelstahl Type: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

GN 565.9

Bogengriffe, Edelstahl
GN 665 Bogengriffe, Aluminium Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

GN 665

Bogengriffe, Aluminium
GN 424.1 Bogengriffe, Stahl Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 424.1

Bogengriffe, Stahl
GN 365 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt

GN 365

Bügelgriffe, Kunststoff

Fingergriffe

Klappgriffe

GN 425.9 Klappgriffe, Edelstahl Form: A - Befestigung von der Rückseite durch Gewinde<br />Kennziffer: 1 - Griffbügel 90° klappbar<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 425.9

Klappgriffe, Edelstahl
GN 825.1 Klappgriffe, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt

GN 825.1

Klappgriffe, Kunststoff
GN 425.8 Schalen-Klappgriffe Werkstoff Griff: CR - Stahl, verchromt<br />Oberfläche Schale: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 425.8

Schalen-Klappgriffe
GN 825.2 Schalen-Klappgriffe, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt

GN 825.2

Schalen-Klappgriffe, Kunststoff

Rohrgriffe

GN 333.1 Rohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben

GN 333.1

Rohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss
GN 333.3 Rohrgriffe mit verschiebbaren Grifffüßen Oberfläche: ELG - eloxiert, naturfarben

GN 333.3

Rohrgriffe mit verschiebbaren Grifffüßen
GN 331 Rohrgriffe, Aluminium, mit elektrischer Schaltfunktion Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben<br />Form: T1 - mit 1 Taster<br />Kennziffer: 1 - ohne Not-Aus-Schalter

GN 331

Rohrgriffe, Aluminium, mit elektrischer Schaltfunktion
GN 333 Rohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 333

Rohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss
GN 333.2 Rohrgriffe mit verschiebbaren Grifffüßen Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 333.2

Rohrgriffe mit verschiebbaren Grifffüßen
GN 332 Rohrgriffe, Aluminium, mit elektrischer Schaltfunktion Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt<br />Form: T0 - ohne Taster<br />Kennziffer: 2 - mit Not-Aus-Schalter<br />Türanschlag: R - rechts

GN 332

Rohrgriffe, Aluminium, mit elektrischer Schaltfunktion
GN 767 Bügelgriffe, Aluminium / Kunststoff Farbe (Endkappen): DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend

GN 767

Bügelgriffe, Aluminium / Kunststoff
GN 767.1 Bügelgriffe, Aluminium / Kunststoff Farbe (Endkappen): DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend

GN 767.1

Bügelgriffe, Aluminium / Kunststoff
GN 334 Ovalrohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 334

Ovalrohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss
GN 334.1 Ovalrohrgriffe, Montage von der Bedienseite Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben

GN 334.1

Ovalrohrgriffe, Montage von der Bedienseite
GN 335 Ovalrohrgriffe, mit geneigtem Griffprofil, Aluminium, Zink-Druckguss Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: ES - eloxiert, naturfarben

GN 335

Ovalrohrgriffe, mit geneigtem Griffprofil, Aluminium, Zink-Druckguss
GN 669 Rohrgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben

GN 669

Rohrgriffe, Aluminium
GN 666 Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr Werkstoff / Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 666

Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr
GN 666.1 Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr Werkstoff / Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben

GN 666.1

Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr
GN 666.4 Rohrbogengriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr Werkstoff / Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 666.4

Rohrbogengriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr
GN 666.5 Rohrgriffe, Edelstahl Form: K - mit Kunststoff-Deckel

GN 666.5

Rohrgriffe, Edelstahl
GN 366 Ovalrohrgriffe, Aluminium / Kunststoff Oberfläche: ELG - eloxiert, naturfarben

GN 366

Ovalrohrgriffe, Aluminium / Kunststoff
GN 930 Griffrohre, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 930

Griffrohre, Aluminium

Griffleisten

GN 430 Griffleisten Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben

GN 430

Griffleisten
GN 730 Griffleisten, Aluminium Oberfläche: BL - blank, gleitgeschliffen

GN 730

Griffleisten, Aluminium
GN 630 Griffleisten, Kunststoff Farbe: DOR - orange, RAL 2004, glänzend

GN 630

Griffleisten, Kunststoff

Griffschalen

GN 7330 Griffschalen, Zink-Druckguss, zum Anschrauben Form: A - Montage von der Bedienseite (bei Kennziffer 2 mit vier Senk-Dichtschrauben)<br />Kennziffer: 1 - ohne Dichtung<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 7330

Griffschalen, Zink-Druckguss, zum Anschrauben
GN 7332 Griffschalen, Edelstahl, zum Anschrauben Form: A - Montage von der Bedienseite (bei Kennziffer 2 mit vier Senk-Dichtschrauben)<br />Kennziffer: 1 - ohne Dichtung<br />Oberfläche: GS - matt gestrahlt

GN 7332

Griffschalen, Edelstahl, zum Anschrauben
GN 733 Griffschalen, zum Anschrauben, Kunststoff Form: O - ohne Schließklappe<br />Farbe der Abdeckung: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt

GN 733

Griffschalen, zum Anschrauben, Kunststoff
GN 731.1 Griffschalen zum Einklipsen, Kunststoff Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt

GN 731.1

Griffschalen zum Einklipsen, Kunststoff
GN 739 Griffmulden, Kunststoff Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt

GN 739

Griffmulden, Kunststoff
GN 739.1 Griffmulden Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt

GN 739.1

Griffmulden