Asas para sus necesidades

Filtrar productos
Novedades
Material
Rack 19" (de - a) Rack 19"
Método de fijación
Versión
Distancia entre orificios (de - a) Distancia entre orificios
Rosca (de - a) Rosca
Familia de productos
Empuñaduras de estribo
Novedades
Material
Rack 19" (de - a) Rack 19"
Versión
Método de fijación
Distancia entre orificios (de - a) Distancia entre orificios
Rosca (de - a) Rosca
Familia de productos
Bogengriffe
Material
Distancia entre orificios (de - a) Distancia entre orificios
Rosca (de - a) Rosca
Asas para dedos
Material
Distancia entre orificios (de - a) Distancia entre orificios
Rosca (de - a) Rosca
Orificio (de - a) Orificio
Familia de productos
Empuñaduras abatibles
Material
Distancia entre orificios (de - a) Distancia entre orificios
Rosca (de - a) Rosca
Método de fijación
Familia de productos
Empuñaduras tubulares
Material
Versión
Distancia entre orificios (de - a) Distancia entre orificios
Rosca (de - a) Rosca
Familia de productos
Tiradores de regleta
Material
Distancia entre orificios (de - a) Distancia entre orificios
Rosca (de - a) Rosca
Familia de productos
Tiradores tipo cubeta
Material
Familia de productos

Empuñaduras de estribo

GN 565 Empuñaduras de estribo, aluminio Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

NUEVO GN 565

Empuñaduras de estribo, aluminio
GN 565.1 Empuñaduras de estribo, aluminio Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 565.1

Empuñaduras de estribo, aluminio
GN 565.5 Empuñaduras de estribo, acero inoxidable Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: GS - Granallado mate

GN 565.5

Empuñaduras de estribo, acero inoxidable
GN 565.2 Empuñaduras de estribo inclinadas, aluminio Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 565.2

Empuñaduras de estribo inclinadas, aluminio
GN 630.1 Empuñaduras de estribo, plástico Color de la tapa de cubierta: DRT - rojo, RAL 3000, brillante

GN 630.1

Empuñaduras de estribo, plástico
GN 625 Empuñaduras de estribo, plástico Color: SW - negro, RAL 9005, brillante

GN 625

Empuñaduras de estribo, plástico
GN 528 Empuñaduras de estribo, plástico Material: PA - Plástico<br />Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate

NUEVO GN 528

Empuñaduras de estribo, plástico
GN 528.1 Empuñaduras de estribo, plástico Material: PA - Plástico<br />Color: OR - naranja, RAL 2004, acabado mate

GN 528.1

Empuñaduras de estribo, plástico
GN 728 Empuñaduras de estribo, aluminio Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 728

Empuñaduras de estribo, aluminio
GN 565.3 Empuñaduras de estribo, aluminio Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 565.3

Empuñaduras de estribo, aluminio
GN 559 Empuñaduras de estribo, aluminio Tipo: B - tipo abierto, montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 559

Empuñaduras de estribo, aluminio
GN 422 Empuñaduras de estribo, zamac, con interruptor eléctrico, con cable Tipo: T1 - con 1 botón<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 422

Empuñaduras de estribo, zamac, con interruptor eléctrico, con cable
GN 668 Empuñaduras de estribo planas, aluminio Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 668

Empuñaduras de estribo planas, aluminio
GN 628 Empuñaduras de estribo, plástico Color de la tapa de cubierta: DGB - amarillo, RAL 1021, acabado mate

GN 628

Empuñaduras de estribo, plástico
GN 628.3 empuñaduras de estribo, plástico, flexible Color de la tapa de cubierta: DGR - gris, RAL 7035, acabado mate

GN 628.3

empuñaduras de estribo, plástico, flexible
GN 6284 Asas en U para gabinetes, plástico, con función de interruptor eléctrico, LED iluminado, con cable

NUEVO GN 6284

Asas en U para gabinetes, plástico, con función de interruptor eléctrico, LED iluminado, con cable
GN 6284 Asas en U para gabinetes, plástico, con función de interruptor eléctrico, LED iluminado, con conector

NUEVO GN 6284

Asas en U para gabinetes, plástico, con función de interruptor eléctrico, LED iluminado, con conector
GN 629 Asas en U, plástico, con tapa Color de la tapa de cubierta: DRT - rojo, RAL 3000, acabado mate

GN 629

Asas en U, plástico, con tapa
GN 423 Empuñaduras de estribo, para carcasas de 19&quot; Tipo: B - Montaje desde el lado del operario<br />Acabado: ELS - Anodizada, color natural / patas de la empuñadura en negro, mate

GN 423

Empuñaduras de estribo, para carcasas de 19"
GN 427 Empuñaduras de estribo, aluminio Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 427

Empuñaduras de estribo, aluminio
GN 425 Empuñaduras de estribo, acero Material: ST - Acero<br />Acabado: BT - pavonado

GN 425

Empuñaduras de estribo, acero
GN 425 Empuñaduras de estribo, aluminio Material: AL - Aluminio<br />Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 425

Empuñaduras de estribo, aluminio
GN 425 Empuñaduras de estribo, acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Acabado: GS - Granallado mate

GN 425

Empuñaduras de estribo, acero inoxidable
GN 425.1 Empuñaduras de estribo, acero Acabado: BT - pavonado

GN 425.1

Empuñaduras de estribo, acero
GN 425.1 Empuñaduras de estribo, aluminio Material: AL - Aluminio<br />Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 425.1

Empuñaduras de estribo, aluminio
GN 425.1 Empuñaduras de estribo, acero inoxidable Material: A4 - Acero inoxidable<br />Acabado: GS - Granallado mate

GN 425.1

Empuñaduras de estribo, acero inoxidable
GN 426 Empuñaduras de estribo, aluminio Material: AL - Aluminio<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 426

Empuñaduras de estribo, aluminio
GN 429 Empuñaduras de estribo, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - HNBR

NUEVO GN 429

Empuñaduras de estribo, acero inoxidable, diseño higiénico
GN 426.1 Empuñaduras de estribo, aluminio Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 426.1

Empuñaduras de estribo, aluminio
GN 328 Empuñaduras de estribo, aluminio Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 328

Empuñaduras de estribo, aluminio
GN 725.3 Asas en U, plástico, inserto con cavidades de agarre, Softline Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Color del inserto: RT - rojo, RAL 3000, acabado mate

NUEVO GN 725.3

Asas en U, plástico, inserto con cavidades de agarre, Softline
GN 428 Empuñaduras de estribo, aluminio Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 428

Empuñaduras de estribo, aluminio

Empuñaduras arqueadas

GN 565.4 Empuñaduras arqueadas, aluminio Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 565.4

Empuñaduras arqueadas, aluminio
GN 424.1 Empuñaduras arqueadas, acero Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 424.1

Empuñaduras arqueadas, acero
GN 365 Empuñaduras arqueadas, plástico Color de la tapa de cubierta: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

GN 365

Empuñaduras arqueadas, plástico

Asas para dedos

Empuñaduras abatibles

Asas tubulares

GN 333.1 Asas tubulares, aluminio / zamac Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: EL - anodizado, color natural

GN 333.1

Asas tubulares, aluminio / zamac
GN 333.3 Asas tubulares con patas móviles Acabado: ELG - anodizado, color natural

GN 333.3

Asas tubulares con patas móviles
GN 331 Asas tubulares, Aluminio, con interruptor eléctrico Acabado: EL - anodizado, color natural<br />Tipo: T1 - con 1 botón<br />N.º de identificación: 1 - sin parada de emergencia

GN 331

Asas tubulares, Aluminio, con interruptor eléctrico
GN 333 Asas tubulares, aluminio / zamac Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 333

Asas tubulares, aluminio / zamac
GN 333.2 Asas tubulares, con patas móviles Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 333.2

Asas tubulares, con patas móviles
GN 332 Asas tubulares, Aluminio, con interruptor eléctrico Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado<br />Tipo: T0 - sin botón<br />N.º de identificación: 2 - con parada de emergencia<br />Apertura de puertas: R - derecha

GN 332

Asas tubulares, Aluminio, con interruptor eléctrico
GN 767 Empuñaduras de estribo, aluminio / plástico Color de la tapa: DSG - gris oscuro, RAL 7021, brillante

GN 767

Empuñaduras de estribo, aluminio / plástico
GN 767.1 Empuñaduras de estribo, aluminio / plástico Color de la tapa: DSG - gris oscuro, RAL 7021, brillante

GN 767.1

Empuñaduras de estribo, aluminio / plástico
GN 334 Asas tubulares ovales, aluminio / zamac Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 334

Asas tubulares ovales, aluminio / zamac
GN 335 Asas tubulares ovales, con perfil inclinado, aluminio / zamac Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: ES - anodizado, color natural

GN 335

Asas tubulares ovales, con perfil inclinado, aluminio / zamac
GN 669 Asas tubulares, aluminio Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: EL - anodizado, color natural

GN 669

Asas tubulares, aluminio
GN 666 Asas tubulares, tubo de aluminio / acero inoxidable Material / Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 666

Asas tubulares, tubo de aluminio / acero inoxidable
GN 666.1 Asas tubulares, tubo de aluminio / acero inoxidable Material / Acabado: EL - anodizado, color natural

GN 666.1

Asas tubulares, tubo de aluminio / acero inoxidable
GN 666.4 Asas tubulares arqueadas, tubo de aluminio / acero inoxidable Material / Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 666.4

Asas tubulares arqueadas, tubo de aluminio / acero inoxidable
GN 366 Asas tubulares ovales, aluminio / plástico Acabado: ELG - anodizado, color natural

GN 366

Asas tubulares ovales, aluminio / plástico

Tiradores de regleta

Tiradores tipo cubeta

GN 7330 Tiradores tipo cubeta, Zamac, tipo atornillado Tipo: A - Montaje desde el lado del operario (n.º de identificación 2 con cuatro tornillos de sellado avellanados)<br />N.º de identificación: 1 - sin juntas<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 7330

Tiradores tipo cubeta, Zamac, tipo atornillado
GN 7332 Tiradores tipo cubeta de acero inoxidable, tipo atornillado Tipo: A - Montaje desde el lado del operario (n.º de identificación 2 con cuatro tornillos de sellado avellanados)<br />N.º de identificación: 1 - sin juntas<br />Acabado: GS - Granallado mate

GN 7332

Tiradores tipo cubeta de acero inoxidable, tipo atornillado
GN 733 Tiradores tipo cubeta, tipo atornillado, plástico Tipo: O - sin solapa de cierre<br />Color de la cubierta: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

GN 733

Tiradores tipo cubeta, tipo atornillado, plástico
GN 731.1 Tiradores tipo cubeta, tipo de montaje con presilla, plástico Color: SG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

GN 731.1

Tiradores tipo cubeta, tipo de montaje con presilla, plástico