Des poignées en fonction de vos besoins

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Unité de rack de 19 pouces (de - à) Unité de rack de 19 pouces
Méthode de fixation
Version
Distance de trou (de - à) Distance de trou
Filetage (de - à) Filetage
Famille de produits
Poignées étriers
Nouveaux produits
Matériau
Unité de rack de 19 pouces (de - à) Unité de rack de 19 pouces
Version
Méthode de fixation
Distance de trou (de - à) Distance de trou
Filetage (de - à) Filetage
Famille de produits
Bogengriffe
Matériau
Distance de trou (de - à) Distance de trou
Filetage (de - à) Filetage
Poignées étriers
Matériau
Distance de trou (de - à) Distance de trou
Filetage (de - à) Filetage
Alésage (de - à) Alésage
Famille de produits
Poignées rabattables
Matériau
Distance de trou (de - à) Distance de trou
Filetage (de - à) Filetage
Méthode de fixation
Famille de produits
Poignées tubulaires
Matériau
Version
Distance de trou (de - à) Distance de trou
Filetage (de - à) Filetage
Famille de produits
Poignées déportées
Matériau
Distance de trou (de - à) Distance de trou
Filetage (de - à) Filetage
Famille de produits
Poignées encastrables
Matériau
Famille de produits

Poignées étriers

GN 565 Poignées étriers, aluminium Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

NOUVEAU GN 565

Poignées étriers, aluminium
GN 565.1 Poignées étriers, aluminium Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 565.1

Poignées étriers, aluminium
GN 565.5 Poignées étriers, inox Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: GS - finition grenaillée mate

GN 565.5

Poignées étriers, inox
GN 565.2 Poignées étriers inclinées, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 565.2

Poignées étriers inclinées, aluminium
GN 630.1 Poignées étriers, plastique Couleur du capuchon: DRT - rouge, RAL 3000, brillant

GN 630.1

Poignées étriers, plastique
GN 625 Poignées étriers, plastique Couleur: SW - noir, RAL 9005, brillant

GN 625

Poignées étriers, plastique
GN 528 Poignées étriers, plastique Matériau: PA - Plastique<br />Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat

NOUVEAU GN 528

Poignées étriers, plastique
GN 528.1 Poignées étriers, plastique Matériau: PA - Plastique<br />Couleur: OR - orange, RAL 2004, finition mat

GN 528.1

Poignées étriers, plastique
GN 528.4 Poignées étriers, plastique Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat

GN 528.4

Poignées étriers, plastique
GN 728 Poignées étriers, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 728

Poignées étriers, aluminium
GN 728.5 Poignées étriers, inox Type: B - Montage par le côté opérateur

GN 728.5

Poignées étriers, inox
GN 565.3 Poignées étriers, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 565.3

Poignées étriers, aluminium
GN 559 Poignées étriers, aluminium Type: B - type extrémité ouverte, montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 559

Poignées étriers, aluminium
GN 422.1 Poignées étriers, aluminium Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée

GN 422.1

Poignées étriers, aluminium
GN 668 Poignées étriers plates, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 668

Poignées étriers plates, aluminium
GN 628 Poignées étriers, plastique Couleur du capuchon: DGB - jaune, RAL 1021, finition mat

GN 628

Poignées étriers, plastique
GN 628.3 Poignées étriers, plastique, flexible Couleur du capuchon: DGR - gris, RAL 7035, finition mat

GN 628.3

Poignées étriers, plastique, flexible
GN 6284 Poignées étriers, en plastique, avec fonction de commutation électrique, éclairage LED, avec câble

NOUVEAU GN 6284

Poignées étriers, en plastique, avec fonction de commutation électrique, éclairage LED, avec câble
GN 6284 Poignées étriers, en plastique, avec fonction de commutation électrique, éclairage LED, avec fiche

NOUVEAU GN 6284

Poignées étriers, en plastique, avec fonction de commutation électrique, éclairage LED, avec fiche
GN 629 Poignées étriers, plastique, avec capuchon Couleur du capuchon: DRT - rouge, RAL 3000, finition mat

GN 629

Poignées étriers, plastique, avec capuchon
GN 225 Poignées étriers, fonte Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 225

Poignées étriers, fonte
GN 423 Poignées étriers, aluminium/tiges de poignée plastique, pour racks et boîtiers de 19 pouces Type: B - Montage par le côté opérateur<br />Finition: ELS - Anodisée, couleur naturelle/tiges de poignée noires, mat

GN 423

Poignées étriers, aluminium/tiges de poignée plastique, pour racks et boîtiers de 19 pouces
GN 427 Poignées étriers, aluminium Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

GN 427

Poignées étriers, aluminium
GN 425 Poignées étrier, acier Matériau: ST - Acier<br />Finition: BT - noirci

GN 425

Poignées étrier, acier
GN 425 Poignées étriers, aluminium Matériau: AL - Aluminium<br />Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée

GN 425

Poignées étriers, aluminium
GN 425 Poignées étriers, inox Matériau: NI - Inox<br />Finition: GS - finition grenaillée mate

GN 425

Poignées étriers, inox
GN 425.1 Poignées étrier, acier Finition: BT - noirci

GN 425.1

Poignées étrier, acier
GN 425.1 Poignées étriers, aluminium Matériau: AL - Aluminium<br />Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée

GN 425.1

Poignées étriers, aluminium
GN 425.1 Poignées étriers, inox Matériau: A4 - Inox<br />Finition: GS - finition grenaillée mate

GN 425.1

Poignées étriers, inox
GN 426 Poignées étriers, aluminium Matériau: AL - Aluminium<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 426

Poignées étriers, aluminium
GN 426.5 Poignées étriers en inox Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)

GN 426.5

Poignées étriers en inox
GN 429 Poignées étriers, inox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): H - HNBR

NOUVEAU GN 429

Poignées étriers, inox, conception hygiénique
GN 426.1 Poignées étriers, aluminium Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 426.1

Poignées étriers, aluminium
GN 426.6 Poignées étriers en inox Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)

GN 426.6

Poignées étriers en inox
GN 328 Poignées étriers, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 328

Poignées étriers, aluminium
GN 328.5 Poignées étriers, inox Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: GS - finition grenaillée mate

GN 328.5

Poignées étriers, inox
GN 725.3 Poignées étrier, plastique, insert avec empreintes de doigts, Softline Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Couleur de l'insert: RT - rouge, RAL 3000, finition mat

NOUVEAU GN 725.3

Poignées étrier, plastique, insert avec empreintes de doigts, Softline
GN 428 Poignées étriers, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 428

Poignées étriers, aluminium

Poignées ellipse

GN 565.4 Poignées ellipse, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 565.4

Poignées ellipse, aluminium
GN 565.9 Poignées ellipse, inox Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)

GN 565.9

Poignées ellipse, inox
GN 665 Poignées ellipse, aluminium Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée

GN 665

Poignées ellipse, aluminium
GN 424.1 Poignées ellipse, acier Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 424.1

Poignées ellipse, acier
GN 365 Poignées ellipse, plastique Couleur du capuchon: DSG - gris foncé, RAL 7021, finition mat

GN 365

Poignées ellipse, plastique

Poignées étriers

Poignées rabattables

Poignées tubulaires

GN 333.1 Poignées tubulaires, aluminium/Zinc moulé sous pression Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: EL - anodisé, couleur naturelle

GN 333.1

Poignées tubulaires, aluminium/Zinc moulé sous pression
GN 331 Poignées tubulaires, Aluminium, avec fonction de commutation électrique Finition: EL - anodisé, couleur naturelle<br />Type: T1 - avec 1 bouton<br />N° d'identification: 1 - sans arrêt d'urgence

GN 331

Poignées tubulaires, Aluminium, avec fonction de commutation électrique
GN 333 Poignées tubulaires, aluminium/Zinc moulé sous pression Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 333

Poignées tubulaires, aluminium/Zinc moulé sous pression
GN 332 Poignées tubulaires, Aluminium, avec fonction de commutation électrique Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée<br />Type: T0 - sans bouton<br />N° d'identification: 2 - avec arrêt d'urgence<br />Ouverture de porte: R - droite

GN 332

Poignées tubulaires, Aluminium, avec fonction de commutation électrique
GN 767 Poignées étriers, aluminium/plastique Couleur du capuchon: DSG - gris foncé, RAL 7021, brillant

GN 767

Poignées étriers, aluminium/plastique
GN 767.1 Poignées étriers, aluminium/plastique Couleur du capuchon: DSG - gris foncé, RAL 7021, brillant

GN 767.1

Poignées étriers, aluminium/plastique
GN 335 Poignées tubulaires ovales, avec profilé incliné, aluminium/Zinc moulé sous pression Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: ES - anodisé, couleur naturelle

GN 335

Poignées tubulaires ovales, avec profilé incliné, aluminium/Zinc moulé sous pression
GN 669 Poignées tubulaires, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: EL - anodisé, couleur naturelle

GN 669

Poignées tubulaires, aluminium
GN 666 Poignées tubulaires, tube en aluminium/inox Matériau / Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 666

Poignées tubulaires, tube en aluminium/inox
GN 666.1 Poignées tubulaires, tube en aluminium/inox Matériau / Finition: EL - anodisé, couleur naturelle

GN 666.1

Poignées tubulaires, tube en aluminium/inox
GN 666.4 Poignées ellipse, tube en aluminium/inox Matériau / Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 666.4

Poignées ellipse, tube en aluminium/inox
GN 366 Poignées tubulaires ovales, alumnium/plastique Finition: ELG - anodisé, couleur naturelle

GN 366

Poignées tubulaires ovales, alumnium/plastique
GN 930 Tubes, aluminium Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 930

Tubes, aluminium

Poignées déportées

Poignées encastrables

GN 7330 Poignées encastrables, zinc moulé sous pression, de type à visser Type: A - Montage par le côté opérateur (pour identification n° 2 avec quatre vis d'étanchéité contre-alésées)<br />N° d'identification: 1 - sans joint<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 7330

Poignées encastrables, zinc moulé sous pression, de type à visser
GN 7332 Poignées encastrables en inox, de type à visser Type: A - Montage par le côté opérateur (pour identification n° 2 avec quatre vis d'étanchéité contre-alésées)<br />N° d'identification: 1 - sans joint<br />Finition: GS - finition grenaillée mate

GN 7332

Poignées encastrables en inox, de type à visser
GN 733 Poignées encastrables, de type à visser, plastique Type: O - sans rabat de fermeture<br />Couleur du cache: DSG - gris foncé, RAL 7021, finition mat

GN 733

Poignées encastrables, de type à visser, plastique
GN 731.1 Poignées encastrables, de type à clipser, plastique Couleur: SG - gris foncé, RAL 7021, finition mat

GN 731.1

Poignées encastrables, de type à clipser, plastique