Bloccaggio rapido con la chiusura a molla

Come funziona la chiusura a molla | il pistoncino di posizionamento a molla con leva

La chiusura a molla è costituita da un perno con un’impugnatura, una molla elicoidale e una particolare guida. La guida presenta una curva sul lato dell'impugnatura e una tacca di arresto all'estremità.

Ruotando con il pollice e l'indice, l'impugnatura scivola lungo la curva, estraendo automaticamente il perno autobloccante dalla guida. All'estremità, l'impugnatura si inserisce nella tacca, dove è saldamente fissata in posizione. Il pistoncino di posizionamento a molla con leva è particolarmente facile da sbloccare: una volta estratta dalla scanalatura, l'impugnatura scivola automaticamente indietro lungo la curva, guidata dalla molla. Il componente ritorna così in posizione di blocco.

Ampia scelta per numerose applicazioni

Ganter offre una vasta gamma di chiusure a leva La gamma spazia dalle economiche chiusure a molla in plastica alle chiusure a leva per applicazioni pesanti con una guida colata di precisione. Oltre a un'ampia scelta di componenti standard in acciaio e acciaio INOX, Ganter può anche produrre chiusure a molla su specifica del cliente.

Filtra prodotti
Materiale
Diametro vite (da - a) Diametro vite
Filettatura (da - a) Filettatura
Metodo di fissaggio
Versione
Famiglia di prodotti

GN 612 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio Tipo: AK - Senza protezione in plastica, con controdado

GN 612

Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio
GN 612 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio INOX Tipo: A - Senza protezione in plastica, senza controdado<br />Materiale: NI - Acciaio INOX

GN 612

Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio INOX
GN 672 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, con guida in plastica Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: AK - Con controdado

GN 672

Pistoncini di posizionamento a molla con leva, con guida in plastica
GN 712 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, perno del puntale sporgente Tipo: A - Senza posizione di arresto, senza controdado

GN 712

Pistoncini di posizionamento a molla con leva, perno del puntale sporgente
GN 712.1 Pistoncino di posizionamento a molla con leva, perno del puntale retratto Tipo: A - Senza posizione di arresto, senza controdado

GN 712.1

Pistoncino di posizionamento a molla con leva, perno del puntale retratto
GN 721 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio, senza funzione di bloccaggio Tipo: RAK - Blocco a destra, con controdado

GN 721

Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio, senza funzione di bloccaggio
GN 721.1 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio, con funzione di bloccaggio Tipo: LAK - Blocco a sinistra, con controdado

GN 721.1

Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio, con funzione di bloccaggio
GN 721.5 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio INOX, senza funzione di bloccaggio Tipo: RA - Blocco a destra

GN 721.5

Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio INOX, senza funzione di bloccaggio
GN 721.6 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio INOX, con funzione di bloccaggio Tipo: LAK - Blocco a sinistra, con controdado

GN 721.6

Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio INOX, con funzione di bloccaggio
GN 722.1 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, a saldare Tipo: AU - Pistoncino avvitato, rimovibile

GN 722.1

Pistoncini di posizionamento a molla con leva, a saldare
GN 722.1 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, a saldare Tipo: R - Tondo, leva rivettata, non rimovibile

GN 722.1

Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, a saldare
GN 724.1 Pistoncini di posizionamento a molla, Acciaio/acciaio INOX, con perno smussato, a saldare Materiale: ST - Fusione di precisione in acciaio<br />Tipo: A1 - Smusso in alto

NUOVI GN 724.1

Pistoncini di posizionamento a molla, Acciaio/acciaio INOX, con perno smussato, a saldare