Chiusure a scatto per bloccare porte e portelli in modo affidabile

La chiusura a scatto è un elemento di chiusura con accoppiamento geometrico per porte e portelli. Il suo funzionamento è simile a quello della classica ferramenta per porte.

La chiusura a scatto è costituita da un corpo di contenimento con un elemento di chiusura a molla.

Alla chiusura del portello o della porta, l'elemento di chiusura cuneiforme viene premuto dal telaio della porta o da un arresto fisso e rientra nel corpo di contenimento della chiusura. Una volta raggiunta la posizione finale, l'elemento di chiusura viene spostato dalla molla nella posizione di bloccaggio dietro l'arresto o il telaio della porta. La chiusura a scatto si apre premendo un pulsante. Quando viene premuto, richiama l'elemento di chiusura consentendo di aprire il portello o la porta.

Oltre alle chiusure a scatto, questo gruppo di prodotti comprende anche blocca-porta a scatto, blocca-porta a sfera, maniglie blocca-porta, chiusure a leva e maniglie per protezioni con serratura.

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Utilizzo
Famiglia di prodotti

GN 449 Blocca porta a scatto Tipo: A - Chiusura a scatto, senza bloccaggio, senza mini maniglia<br />Colore: SW - Nero, finitura matt

GN 449

Blocca porta a scatto
GN 449.1 Blocca porta a scatto, plastica, regolabili, con calotta Tipo: A - Chiusura a scatto, senza bloccaggio, senza mini maniglia<br />Colore: LG - grigio, finitura matt

GN 449.1

Blocca porta a scatto, plastica, regolabili, con calotta
GN 936 Maniglie bloccaporta, con e senza serratura Tipo: SCL - Con serratura (stessa serratura)<br />Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata

NUOVI GN 936

Maniglie bloccaporta, con e senza serratura
GN 702 Chiusure a leva, lega di zinco pressofusa, con 4 posizioni di bloccaggio Tipo: C - Con filettatura esterna<br />Colore: SW - nero, RAL 9005

GN 702

Chiusure a leva, lega di zinco pressofusa, con 4 posizioni di bloccaggio
GN 720 Chiusure a leva Colore: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 720

Chiusure a leva