JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 116.1 Drehspannriegel Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel

Produktbild

GN 116.1 Drehspannriegel, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel Form: RG - mit Rändelgriff GN 7336
Form: RG - mit Rändelgriff GN 7336
GN 116.1 Drehspannriegel, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel Form: RG - mit Rändelgriff GN 7336 GN 116.1 Drehspannriegel, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel Form: DK - mit Dreikant GN 116.1 Drehspannriegel, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel Form: SK6 - mit Sechskant GN 116.1 Drehspannriegel, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel Form: VDE - mit Doppelbart GN 116.1 Drehspannriegel, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel Form: VK7 - mit Vierkant GN 116.1 Drehspannriegel, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel Form: VK8 - mit Vierkant

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehspannriegel GN 116.1 verfügen über eine Schließmechanik, welche die Drehbewegung des Bedienelementes bzw. Steckschlüssels in eine 90°-Drehung und anschließend in eine axiale Bewegung des Riegels von 12 mm (Verfahrweg) umsetzt. Innerhalb der einzelnen Riegelabstände könne dadurch große Schließhübe z. B. in Verbindung mit Abdichtungen realisiert werden.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Klemmbereich A1...A5 von 4 bis 46 mm abdecken. Eine breite Überdeckung der Klemmbereiche ist durch die gewählte Abstufung gewährleistet.

Das zulässige Anzugsdrehmoment der Spannschraube liegt bei 2 Nm, wodurch der Riegel eine axiale Schließkraft von ca. 300 N erreicht.

Ausführung

Verschlussgehäuse
Zink-Druckguss

  • schwarz kunststoffbeschichtet
    RAL 9005, strukturmatt

Sonstige Teile
Stahl verzinkt, blau passiviert


Rändelgriff (Form RG)
Kunststoff (Polyamid PA)

  • Griff schwarz, matt
  • Abdeckkappe hellgrau, matt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 116.1 Drehspannriegel, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

RGmit Rändelgriff GN 7336
VK7mit Vierkant
VK8mit Vierkant
DKmit Dreikant
SK6mit Sechskant
VDEmit Doppelbart
Spalten ein-/ausblenden
Klemmbereich A1 ... A5
(Türbreite + Zangenbreite)
A 1A 2A 3A 4A 5
4 - 1611 - 2319 - 3127 - 3934 - 46
Spalten ein-/ausblenden
b max.Länge l  ≈b max.Länge l ≈b max.Länge l ≈b max.Länge l ≈b max.Länge l  ≈
69,5109,512-12201215
----------

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Form






Klemmbereich A KB

Konstruktions- und Montagehinweise

Skizze GN 116.1 Montage

Durch Drehen der Verriegelung im Uhrzeigersinn wird der Riegel zunächst um 90° gedreht und damit in Schließstellung gebracht.

Beim Weiterdrehen wird er durch das Gewinde (M10) in axialer Richtung (max. 12 mm) bewegt und klemmt schließlich die Tür gegen die Zarge.

Beim Öffnen durch Linksdrehung bewegt sich der Riegel zurück und gibt durch 90°-Drehung die Tür frei.

Die Druckfeder erzeugt die zur 90°-Drehung erforderliche Reibung.

Zur Montage wird die Tür mit einer Bohrung gemäß nebenstehender Skizze versehen.

Die Verriegelung wird von vorne durch die Bohrung gesteckt, die Sechskantmutter kann von der Rückseite her über den Riegel geschoben werden. Die Montage lässt sich allerdings nur bewerkstelligen, wenn sich der Riegel axial in der Endlage und etwa in der Mitte des Drehbereichs befindet.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
19,38
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,68 €
brutto 23,06 €
Bitte Lieferzeit anfragen
inkl. Materialzuschlag: 0,10 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,142 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.