Descrizione del prodotto
Le chiusure a levetta regolabile GN 116.1 hanno un meccanismo di chiusura che converte il movimento di rotazione della manopola o della chiave a tubo in una rotazione di 90° e quindi in un movimento assiale di 12 mm (corsa) della levetta di chiusura. Questa configurazione consente ampie corse di chiusura all'interno delle singole spaziature della chiave, ad esempio in combinazione con guarnizioni.
Le levette di chiusura sono disponibili con diverse inclinazioni per coprire un campo di regolazione A1...A5 da 4 a 46 mm. Le gradazioni selezionate garantiscono un'ampia sovrapposizione tra i campi di regolazione.
La coppia di serraggio ammissibile per la vite di bloccaggio è di 2 Nm, che porta la forza di chiusura assiale della levetta a circa 300 N.
Specifiche
Corpo di contenimento serratura
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9006, finitura testurizzata
Altre parti
Acciaio zincato, passivato blu
Manopola zigrinata (tipo RG)
Plastica (poliammide PA)
- Impugnatura nero, finitura matt
- Calotta grigio chiaro, finitura matt
RoHS