GN 116.1 Loquets à compression Manipulation par éléments d'actionnement ou par clé à douille

GN 116.1 Loquet à compression, manipulation par éléments d'actionnement ou par clé à douille Type: RG - avec par bouton moleté GN 7336
Type: RG - avec par bouton moleté GN 7336

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les loquets à compression GN 116.1 ont un mécanisme de fermeture qui transforme le mouvement rotatif de l'élément d'actionnement ou de la clé à douille en une rotation de 90°, puis en un mouvement axial de 12 mm (distance de déplacement) du bras de verrouillage. Cette configuration permet de grandes courses de fermeture dans différents espacements de clé, p. ex. par rapport à des joints.

Les loquets avec différentes manivelles couvrent une plage de serrage A1...A5 de 4 à 46 mm.
La gradation proposée assure un large chevauchement entre les plages de serrage.

Avec un couple de serrage admissible de 2 Nm pour la vis de serrage, la force de fermeture axiale du bras de verrouillage est d'environ 300 N.

Spécifications

Logement de verrou
Zinc moulé sous pression
plastifié noir
RAL 9006, finition texturée


Autres pièces
Acier zingué, passivé bleu


Bouton moleté (type RG)
Plastique (Polyamide PA)

  • Poignée noire, mate
  • Capuchon gris clair, mat

RoHS

Masquer schéma technique
GN 116.1 Loquet à compression, manipulation par éléments d'actionnement ou par clé à douille schéma

Options d'article/Tableau

Type

RGavec par bouton moleté GN 7336
VK7Manipulation par broche carrée A/F7
VK8Manipulation par broche carrée A/F8
DKavec broche triangulaire (DK7)
SK6avec hexagone
VDEavec double panneton
Afficher/Masquer colonnes
Plage de serrage A1 ... A5
(épaisseur de la porte + épaisseur de l'encadrement)
A 1A 2A 3A 4A 5
4 - 1611 - 2319 - 3127 - 3934 - 46
Afficher/Masquer colonnes
b max.Longueur l  ≈b max.Longueur l  ≈b max.Longueur l ≈b max.Longueur l ≈b max.Longueur l ≈
69,5109,512-12201215
----------

Configuration et prix

Type






Plage de serrage A KB
Type






Plage de serrage A KB

Instructions de construction et de montage

Skizze GN 116.1 Montage

En tournant le loquet dans le sens horaire, la clé est d'abord tournée de 90° et ainsi déplacée en position de fermeture.

En continuant à tourner, le filetage (M10) le déplacera dans le sens axial (12 mm max.) et finira par serrer la porte contre le châssis.

En tournant de 90° dans le sens anti-horaire, la clavette recule et libère la porte.

Le ressort de compression génère la force de friction nécessaire à la rotation de 90°.

Un orifice tel qu'illustré ci-contre doit être pratiqué dans la porte lors du montage.

L'interverrouillage est introduit par l'avant via l'alésage, l'écrou à 6 pans peut être vissé sur la clavette par l'arrière.
L'étape de montage n'est possible que si la clavette est située axialement en position finale et approximativement au milieu de la plage de rotation.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
20,05
plus TVA 3,81 €
brute 23,86 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,10 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,142 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83089000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.