JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 215 Rasthebel

Produktbild

GN 215 Rasthebel, Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Rasthebeln GN 215 können Wellen um bestimmte Winkel verstellt und arretiert werden. Zum Verstellen wird der Hebelarm gegen Federkraft aus der Rastkerbe gehoben (Einhandbedienung).

Eine Drehwinkelbegrenzung kann mit zwei Anschlagstiften erzielt werden (Skizze).

Die Buchse ist durch Passfeder / Nabennut mit der Welle verbunden.

Das Anbauteil ist feststehend, am Maschinenkörper durch zwei Schrauben (M5) befestigt.

Der Hebelarm mit dem Raststift stellt die Verbindung zwischen feststehendem Anbauteil und der Welle her.

Die Rastkerben sind durch den Deckel gegen Späne und dergleichen geschützt. Der Deckel wird von Hand aufgedrückt, elastische Segmente rasten in eine Rille ein. Zur Demontage kann er mit einem Schraubendreher abgehoben werden.

Ausführung

Stahl
brüniert


Deckel
Kunststoff
schwarz, mit aufgeklebtem hellgrauen PVC-Deckschild


Nabennut für Bohrung
K10: 3 P9 x 1,1
K12 ... K16: DIN 6885 Blatt 2


Kugelknöpfe DIN 319
Kunststoff, Duroplast
schwarz, glänzend


RoHS

Auf Anfrage

Rastkerben, Drehwinkelbegrenzung nach Zeichnung

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 215 Rasthebel, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Rastkerbe
Bmit Zahnkranz (30 Rastkerben)
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung mit Nut
d3d4d5h1h2h3 max.
Zapfenlänge
kLänge l+0,5°
54K 10K 12325,244,5371316,53012222°
60K 14K 16325,250391518,53612519°

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrung d2
Form


Konstruktions- / Montagehinweise

Serienmäßig ist ein keilförmiger Raststift vorgesehen. Dadurch ergibt sich eine spielfreie Arretierung, das Ein- und Ausrasten wird erleichtert.

Ist eine spielfreie Arretierung nicht nötig, kann auch ein zylindrischer Stift (gefertigt aus Gewindestift DIN 915-M6x14) verwendet werden. Die Rastkerbe wird dann rechteckig ausgeführt oder der Stift rastet in eine zylindrische Bohrung ein. In diesem Fall muss der Bohrungsdurchmesser so groß gemacht werden, dass der Raststift beim Entriegeln nicht behindert wird (Schwenkradius!).

Kleinster Verstellwinkel bei serienmäßiger Rastkerbe:

11° bei Größe 54

9° bei Größe 60

Kleinere Verstellwinkel können durch entsprechende Sonderausführung von Stift und Rastkerbe erzielt werden.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
71,89
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 13,66 €
brutto 85,55 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,460 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.