JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 646.3 Trägerprofile für Rollen- und Kugelleisten

Produktbild

GN 646.3 Trägerprofile für Roll- und Kugelleisten Form: A - ohne Befestigungsbohrungen
ELESA original design
code: RLT-AL
Form: A - ohne Befestigungsbohrungen
GN 646.3 Trägerprofile für Roll- und Kugelleisten Form: A - ohne Befestigungsbohrungen GN 646.3 Trägerprofile für Roll- und Kugelleisten Form: B - mit Befestigungsbohrungen

Produktbeschreibung

Hinweis

Trägerprofile GN 646.3 bilden die Grundkörper für Rollen- und Kugelleisten. Sie sind Träger für die Rollenleisten GN 646.1 und die Kugelleisten GN 646.2 und zeichnen sich durch eine hohe Steifigkeit aus.

Das Trägerprofil ist so gestaltet, dass Rollen- und Kugelleisten, sowie die Seitenführung GN 646.4 ohne Befestigungselemente montiert werden können.

Mit Endstücken GN 646.6 (Form C) können die Trägerprofile zur Montage zusammengesetzt und lagerichtig verlängert werden.

Die Standardlängen sind auf die Länge 270 der Rollen- bzw. Kugelleisten abgestimmt.Bei der Form B, ist die Lage und der Randabstand des Bohrbilds nicht definiert.

Ausführung

Aluminium
eloxiert, naturfarben


RoHS

Auf Anfrage

Trägerprofile in Zwischenlängen (im Rastermaß 27)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 646.3 Trägerprofile für Roll- und Kugelleisten Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Befestigungsbohrungen
Bmit Befestigungsbohrungen
Spalten ein-/ausblenden
Länge lh
bei GN 646.1 (l2=15)

bei GN 646.1 (l2=27)
270540810108013501620189021602430270029702934

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,14
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,17 €
brutto 7,31 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 429900-0270
Beschreibung: RLT-AL-270
Gewicht: 0,123 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.