GN 646.3 Alustaprofiilit rulla- ja kuularadoille

Alustaprofiilit GN 646.3: rulla- ja kuularadoille
ELESA original design
code: RLT-AL
Tyyppi: A - ilman asennusreikiä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 646.3 -alustaprofiilit ovat rulla- ja kuularatojen peruskomponentti. Ne toimivat alustakouruina GN 646.1 -rullaradoille ja GN 646.2 -kuularadoille ja ne ovat erityisen jäykkiä ja tukevia.

Alustaprofiili suunnitellaan siten, että rulla- ja kuularadat sekä reunakomponentit GN 646.4 voidaan asentaa helposti ilman asennustarvikkeita.

Alustaprofiileja voi liittää yhteen käyttämällä GN 646.6 -päätykappaleita (tyyppi C), joilla voidaan luoda pidempiä profiilikokonaisuuksia.

Standardipituus vastaa rulla- ja kuularatojen 270 pituutta. Tyypissä B reikien sijoittelua ja reunojen etäisyyttä ei ole määritelty.

Tekninen eritelmä

  • Alumiini
    anodisoitu, luonnonvärinen

RoHS

Tilauksesta

Alustaprofiilit välipituuksilla (väli 27)

Piilota tekninen piirros
GN 646.3 Alustaprofiilit kuula- ja rullaratakaistoille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman asennusreikiä
Basennusrei’illä
Näytä / piilota sarakkeet
Pituus lh
GN 646.1 (l2=15)

GN 646.1 (l2=27)
270540810108013501620189021602430270029702934

Koonti ja hinta

Pituus l
Tyyppi


Pituus l
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,96
plus ALV 1,13 €
brutto 7,09 €
Varastossa
ELESA Code: 429900-0270
Kuvaus: RLT-AL-270
Paino: 0,123 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84839020
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
GN 646.3-270-AGN 646.3-270-BGN 646.3-540-AGN 646.3-540-BGN 646.3-810-AGN 646.3-810-BGN 646.3-1080-AGN 646.3-1080-BGN 646.3-1350-AGN 646.3-1350-BGN 646.3-1620-AGN 646.3-1620-BGN 646.3-1890-AGN 646.3-1890-BGN 646.3-2160-AGN 646.3-2160-BGN 646.3-2430-AGN 646.3-2430-BGN 646.3-2700-AGN 646.3-2700-BGN 646.3-2970-AGN 646.3-2970-B