GN 646.3 Profili per guida di supporto per elementi a rulli ed elementi a sfere

Profili per guida di supporto GN 646.3: per elementi a rulli ed elementi a sfere
ELESA original design
code: RLT-AL
Tipo: A - Senza fori di montaggio

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I profili GN 646.3 sono i componenti di base per gli elementi a rulli e a sfere. Sostengono gli elementi a rulli GN 646.1 e gli elementi a sfere GN 646.2 e presentano un elevato grado di rigidità.

Il profilo è progettato in modo che gli elementi a rulli e a sfere e le sponde di contenimento GN 646.4 possano essere montati senza elementi di fissaggio.

Utilizzando le testate di giunzione GN 646.6 (tipo C), i profili possono essere assemblati tra loro per creare profili di estensione maggiore.

Le lunghezze standard corrispondono alla lunghezza 270 degli elementi a rulli e a sfere. Per il tipo B, la posizione e la distanza tra i bordi della foratura non sono definite.

Specifiche

  • Alluminio
    Anodizzato, colore naturale

RoHS

Su richiesta

Profili in lunghezze intermedie (distanza 27)

Nascondi disegno tecnico
GN 646.3 Profili per elementi a rulli ed elementi a sfere disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza fori di montaggio
BCon fori di montaggio
Mostra / Nascondi colonne
Lunghezza lh
per GN 646.1 (l2=15)

per GN 646.1 (l2=27)
270540810108013501620189021602430270029702934

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l
Tipo


Lunghezza l
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,96
più IVA 1,13 €
lordo 7,09 €
In magazzino
ELESA Code: 429900-0270
Descrizione: RLT-AL-270
Peso: 0,123 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84839020
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
GN 646.3-270-AGN 646.3-270-BGN 646.3-540-AGN 646.3-540-BGN 646.3-810-AGN 646.3-810-BGN 646.3-1080-AGN 646.3-1080-BGN 646.3-1350-AGN 646.3-1350-BGN 646.3-1620-AGN 646.3-1620-BGN 646.3-1890-AGN 646.3-1890-BGN 646.3-2160-AGN 646.3-2160-BGN 646.3-2430-AGN 646.3-2430-BGN 646.3-2700-AGN 646.3-2700-BGN 646.3-2970-AGN 646.3-2970-B