GN 646.2 Kugelleiste für Kugelschienen

Kugelleiste GN 646.2: für Kugelschienen
ELESA original design
code: RLS-U

Produktbeschreibung

Die Kugelleiste GN 646.2, eingesetzt in Trägerprofile GN 646.3, bilden Kugelschienen für „allseitige“ Bewegungen der Fördergüter.

Die Kugelleiste wird vertikal in das Trägerprofil eingeklippst oder axial eingeschoben. Es sind keine Befestigungselemente erforderlich. Die Demontage kann allerdings nur axial erfolgen.

Die Kugelhalter und Kugeln aus Kunststoff gewährleisten eine geringe Reibung und eine wartungsfreie Funktion.

Ausführung

  • Kugelhalter
    Polyamid PA
    • schwarz
    • temperaturbeständig bis 60 °C

  • Kugeln
    KunststoffPOM
    • weiß
    • temperaturbeständig bis 60 °C

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 646.2 Kugelleiste für Kugelschienen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Länge
270

Artikelauswahl und -konfiguration

Länge
Werkstoff

Länge
Werkstoff

Belastbarkeit

Rollenschiene mit:

Belastbarkeit L1 pro Leiste
Trägerprofil durchgängig aufliegend

Belastbarkeit L2 pro einzelne Rolle / Kugel

Zeichnung Belastbarkeit GN 646.1 Zeichnung Belastbarkeit2 GN 646.1

Kugelleiste
GN 646.2-270-POM

850 N/m

30 N

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,50
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,43 €
brutto 8,93 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 429801
Beschreibung: RLS-U-POM
Gewicht: 0,151 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84832000
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
GN 646.2-270-POM