Description du produit
Les supports profilés GN 646.3 sont les composants de base des chemins de roulement à rouleaux et à billes. Ils constituent les guides pour les chemins de roulement à rouleaux GN 646.1 et à billes GN 646.2 et se caractérisent par leur rigidité.
Le support profilé est conçu de façon à ce que les chemins de roulement à rouleaux et à billes et les bords de contention GN 646.4 puissent être assemblés sans matériel de montage.
Au moyen des connecteur GN 646.6 (Type C), les supports profilés peuvent être assemblés afin de créer des extensions de profilés plus longs.
Les longueurs standard correspondent à la longueur 270 des rails à galets et à billes. Pour le type B, la position et l'espacement des bords du modèle de trou ne sont pas définis.
Spécifications
- Aluminium
anodisé, couleur naturelle
RoHS
Sur demande
Supports profilés dans les longueurs intermédiaires (espacement 27 mm)