GN 646.1 Rollenleisten für Rollschienen

Rollenleisten GN 646.1: für Rollschienen
Original design
code: RLT-U / RLT-U15
Werkstoff: PA - Polyamid

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Rollenleisten GN 646.1, eingesetzt in Trägerprofilen GN 646.3 aus Aluminium, bilden Rollenschienen für Anwendungsfälle wie Durchlaufregale, Verpackungs - und Kommissioniertische und Verkettungen von Arbeitsstationen.

Die Rollenleisten werden vertikal in das Trägerprofil eingeklippst oder axial eingeschoben. Es sind keine Befestigungselemente erforderlich. Die Demontage ist auf dieselbe Weise möglich. Dadurch können auch einzelne Rollenleisten leicht getauscht werden.

Die Rollenachsen sind aus Kunststoff und gewährleisten damit eine geräuscharme Lagerung, eine geringe Reibung, sowie eine wartungsfreie Funktion.

Die Rollen aus elastischen Polyurethan (TPU) werden bei einem empfindlichen Fördergütern eingesetzt.

Bei Bedarf lassen sich die Rollenleisten im Abstand von 27 mm leicht trennen. In Verbindung mit entsprechend abgelängten Trägerprofilen lassen sich so sehr individuelle Rollenschienlängen realisieren.

Ausführung

  • Rollenhalter
    Polyacetal (POM)
    • schwarz
    • temperaturbeständig bis 90 °C

  • Rollen
    PolyamidPA
    • schwarz
    • temperaturbeständig bis 90 °C

Thermoplastisches PolyurethanTPU

  • grau
  • temperaturbeständig bis 70 °C
  • elastisch (92 Shore A)
  • schlagfest

RoHS

Auf Anfrage

  • Rollen in anderen Farben
Technische Zeichnung ausblenden
GN 646.1 Rollenleisten für Rollschienen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1l2l3dRollen
pro Leiste
Belastbarkeit
pro Leiste in N/m
PA


TPU

pro Rolle in N
PA


TPU
270157,514,51813330133320020
2702713,52510133305550360150

Artikelauswahl und -konfiguration

l1
l2
Werkstoff


l1
l2
Werkstoff


Belastbarkeit

Rollenschiene mit:

Belastbarkeit L1 pro Leiste
Trägerprofil durchgängig aufliegend

Belastbarkeit L2 pro einzelne Rolle / Kugel

Zeichnung Belastbarkeit GN 646.1 Zeichnung Belastbarkeit2 GN 646.1

Rollenleiste
GN 646.1-270-15-PA

13330 N/m

200 N

Rollenleiste
GN 646.1-270-27-PA

13330 N/m

360 N

Rollenleiste
GN 646.1-270-15-TPU

1330 N/m

20 N

Rollenleiste
GN 646.1-270-27-TPU

5550 N/m

150 N

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,38
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,02 €
brutto 6,40 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 429806
Beschreibung: RLT-U-PA
Gewicht: 0,100 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84832000
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
GN 646.1-270-15-PAGN 646.1-270-15-TPUGN 646.1-270-27-PAGN 646.1-270-27-TPU