GN 646.4 Seitenführung für Rollenschienen

Seitenführung GN 646.4: für Rollenschienen
ELESA original design
code: RLT-CE
Technische Zeichnung ausblenden
GN 646.4 Seitenführung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Länge
270

Artikelauswahl und -konfiguration

Länge
Länge

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,73
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,09 €
brutto 6,82 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 429826
Beschreibung: RLT-CE
Gewicht: 0,034 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84839020
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
GN 646.4-270