GN 646.3 Perfiles portantes para bandas de rodillos y de bolas

Perfiles portantes GN 646.3: para bandas de rodillos y de bolas
ELESA original design
code: RLT-AL
Tipo: A - sin orificios de montaje

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los perfiles portantes GN 646.3 son los componentes base para las bandas de rodillos y de bolas. Son las estructuras portantes de las bandas de rodillos GN 646.1 y de las bandas de bolas GN 646.2 y presentan un alto grado de firmeza y rigidez.

El perfil portante está diseñado de manera que las bandas de rodillos y bolas y las guías laterales GN 646.4 puedan montarse sin elementos de fijación.

Los perfiles portantes se pueden ensamblar por medio de piezas terminales GN 646.6 (tipo C) para crear extensiones de perfiles de mayor longitud.

Las longitudes estándar coinciden con la longitud 270 de las bandas de rodillos y de bolas. En el tipo B, no se han definido la posición ni la separación del patrón de orificios con respecto al borde.

Especificación

  • Aluminio
    anodizado, color natural

RoHS

Bajo pedido

Perfiles portadores en longitudes intermedias (separación 27)

Ocultar dibujo técnico
GN 646.3 Perfiles portantes para bandas de rodillos y de bolas Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin orificios de montaje
Bcon orificios de fijación
Mostrar / ocultar columnas
Longitud lh
para GN 646.1 (l2=15)

para GN 646.1 (l2=27)
270540810108013501620189021602430270029702934

Estructura y precio

Longitud l
Tipo


Longitud l
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,96
más IVA 1,13 €
bruto 7,09 €
En stock
ELESA Code: 429900-0270
Descripción: RLT-AL-270
Peso: 0,123 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84839020
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
GN 646.3-270-AGN 646.3-270-BGN 646.3-540-AGN 646.3-540-BGN 646.3-810-AGN 646.3-810-BGN 646.3-1080-AGN 646.3-1080-BGN 646.3-1350-AGN 646.3-1350-BGN 646.3-1620-AGN 646.3-1620-BGN 646.3-1890-AGN 646.3-1890-BGN 646.3-2160-AGN 646.3-2160-BGN 646.3-2430-AGN 646.3-2430-BGN 646.3-2700-AGN 646.3-2700-BGN 646.3-2970-AGN 646.3-2970-B