JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 646.5 Bremsschienen für Rollenschienen

Produktbild

GN 646.5 Bremsschienen Form: A - ohne Stopper
ELESA original design
code: RLT-B
Form: A - ohne Stopper
GN 646.5 Bremsschienen Form: A - ohne Stopper GN 646.5 Bremsschienen Form: B - mit Stopper

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Bremsschienen GN 646.5 wird die Geschwindigkeit des Fördergutes verringert, der Transport unterbrochen oder ganz angehalten. Sie werden durch Aufklipsen montiert.

In der Form A (ohne Stopper) können diese auch an der Unterseite der Rollenleiste angebracht werden. Dies ist jedoch nur für die Rollenleisten GN 646.1 in Polyurethan (TPU) sinnvoll.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • schwarz
  • temperaturbeständig bis 90 °C

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 646.5 Bremsschienen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Stopper
Bmit Stopper

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,20
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,80 €
brutto 5,00 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 429836
Beschreibung: RLT-BR
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.