GN 646.5 Freins pour ensembles de rails à rouleaux

GN 646.5 Freins Type: A - sans butée
ELESA original design
code: RLT-B
Type: A - sans butée

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les freins GN 646.5 réduiront la vitesse du matériau transporté, interrompront ou arrêteront le transport. Ils sont montés en les encliquetant sur le rail à galets

Pour le type A (sans arrêt), les freins peuvent également être montés au bas du rail à galets. Toutefois, cela fonctionne uniquement pour les rails à galets GN 646.1 en polyuréthane (TPU).

Spécifications

  • Plastique
    Technopolymère (Polyamide PA)
    • noir
    • résistant aux températures jusqu'à 90 °C

RoHS

Masquer schéma technique
GN 646.5 Freins schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans butée
Bavec butée

Configuration et prix

Type


Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,33
plus TVA 0,82 €
brute 5,15 €
En stock
ELESA Code: 429836
Description: RLT-BR
Poids: 0,012 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84839020
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 646.5-AGN 646.5-B