GN 646.5Listones de frenopara carriles de rodillos
ELESA original design code: RLT-B
Tipo: A - sin tope
Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.
Los listones de freno GN 646.5 reducen la velocidad del material transportado, interrumpen el transporte o lo detienen por completo. Se montan a presión en la banda de rodillos.
En el tipo A (sin tope), los listones de freno también pueden montarse sobre el lado inferior de la banda de rodillos. Sin embargo, esto solo resulta útil para las bandas de rodillos GN 646.1 de poliuretano (TPU).
Especificación
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
negro
resistente a temperaturas de hasta 90 °C
RoHS
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
A
sin tope
B
con tope
Estructura y precio
Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)
Total (neto)
4,33
€
más IVA 0,82 € bruto 5,15 €
En stock
ELESA Code: 429836
Descripción: RLT-BR
Peso: 0,012 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84839020
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €