GN 646.5 Freni per rulliere

ELESA original design
code: RLT-B
Tipo: A - Senza arresto

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I freni GN 646.5 riducono la velocità del materiale trasportato, interrompono o bloccano del tutto il trasporto. Vengono montati a scatto nell'elemento a rulli.

Nel tipo A (senza arresto), i freni possono essere installati anche sulla parte inferiore dell'elemento a rulli. Questo, tuttavia, funziona solo per gli elementi a rulli GN 646.1 in poliuretano (TPU).

Specifiche

  • Plastica
    Tecnopolimero (poliammide PA)
    • Nero
    • Resistente a temperature fino a 90 °C

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 646.5 Freni per rulliere disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza arresto
BCon arresto

Selezione e configurazione articolo

Tipo


Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,33
più IVA 0,82 €
lordo 5,15 €
Consegna in 3-7 giorni
ELESA Code: 429836
Descrizione: RLT-BR
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84839020
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
GN 646.5-AGN 646.5-B