GN 646.5 Jarrut rullakiskokokoonpanoille

Jarrut GN 646.5: rullakiskokokoonpanoille
ELESA original design
code: RLT-B
Tyyppi: A - ilman rajoitinta

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 646.5 -jarruilla vähennetään kuljetettavan materiaalin nopeutta ja keskeytetään tai pysäytetään kuljettaminen kokonaan. Ne asennetaan napsauttamalla ne rullaradalle.

Tyypissä A (ilman pysäytintä) jarrut voidaan asentaa myös rullaradan pohjapuolelle. Tämä toimii kuitenkin vain polyuretaanista (TPU) valmistetuilla GN 646.1 -rullaradoilla.

Tekninen eritelmä

  • Muovi
    Teknopolymeeri (polyamidi PA)
    • musta
    • lämpötilankestävyys enintään 90 ºC

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 646.5 Jarrut luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman rajoitinta
Brajoittimella

Koonti ja hinta

Tyyppi


Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,33
plus ALV 0,82 €
brutto 5,15 €
Toimitusaika 3-7 päivää
ELESA Code: 429836
Kuvaus: RLT-BR
Paino: 0,012 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84839020
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
GN 646.5-AGN 646.5-B