JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 882 Belüftungs- / Entlüftungsfilter Messing

Produktbild

GN 882 Belüftungs- / Entlüftungsfilter

Produktbeschreibung

Hinweis

Belüftungs- und Entlüftungfilter GN 882 werden eingesetzt, wenn ein Luftaustausch zwischen Behälterinnenraum und Umgebung ermöglicht werden soll. Die Filterfunktion ist durch einen blauen Farbring gekennzeichnet.

Der Filter verhindert, dass von der Luft mitgeführte Partikel z. B. Staub von außen in das Behälterinnere eindringen können und gewährleistet gleichzeitig, dass z. B. Ölpartikel nicht nach außen, d. h. in die Umgebung gelangen können.

Der Luftdurchlass in Abhängigkeit des Differenzdrucks kann dem obenstehenden Diagramm entnommen werden.

Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmuttern GN 7430 verwenden.

Ausführung

Ventilkörper
MessingMS


Entlüftungskappe
EdelstahlM 1.4301


Luftfilter
Edelstahl-Drahtgeflecht 1.4301
Filterklasse G2-G3
mittlerer Abscheidungsgrad
(Am ca. 65 - 85 %, basierend auf einer Partikelgröße > 10 µm)


Dichtung DIN 7603 Form A
Weicheisen 1.0338


Einsatztemperatur -30 °C bis +200 °C


RoHS

Zubehör

Befestigungsmuttern GN 7430 (Messing)
Befestigungsmuttern GN 7430 (Edelstahl)

Auf Anfrage

anderer Werkstoff
mit Ölmessstab

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 882 Belüftungs- / Entlüftungsfilter Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d1d2d3el1l2l3sw
M 12 x 1,5-182023,58,511,524,522
M 14 x 1,5-202023,58,511,524,522
-G 1/4202023,57,510,524,522
M 16 x 1,5G 3/8222023,58,511,524,522
M 18 x 1,5-242023,58,511,524,522
M 20 x 1,5-2620298,511,524,527
M 22 x 1,5-2720298,511,524,527
-G 1/22620298122527
M 24 x 1,5-292032,58122530
M 26 x 1,5G 3/43220348122532
M 30 x 1,5-3620398122536
-G 13920448122541

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Feingewinde d1
Zollgewinde d1
Werkstoff Ventilkörper

Werkstoff Entlüftungskappe

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,51
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,19 €
brutto 13,70 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,040 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 882-M12x1,5-MS-MGN 882-M14x1,5-MS-MGN 882-G1/4-MS-MGN 882-G3/8-MS-MGN 882-M16x1,5-MS-MGN 882-M18x1,5-MS-MGN 882-M20x1,5-MS-MGN 882-M22x1,5-MS-MGN 882-G1/2-MS-MGN 882-M24x1,5-MS-MGN 882-G3/4-MS-MGN 882-M26x1,5-MS-MGN 882-M30x1,5-MS-MGN 882-G1-MS-M