GN 882 Filtri di sfiato Ottone

Filtri di sfiato GN 882: Ottone

Descrizione del prodotto

I filtri di sfiato GN 882 vengono utilizzati quando è necessario consentire il ricambio d'aria tra l'interno del contenitore e l'ambiente. La funzione del filtro è indicata da un anello blu.

La retina metallica in acciaio INOX impedisce alle particelle aeree di una certa misura di passare dall'esterno all'interno del contenitore. Garantisce inoltre che le particelle di olio, ad esempio, non fuoriescano all'esterno.

Il diagramma precedente mostra il passaggio dell'aria in funzione della pressione differenziale.

Istruzioni di montaggio:
Per il montaggio su pareti di spessore inferiore a 4 mm, utilizzare una ghiera di ritegno GN 7430.

Specifiche

Corpo valvola
OttoneMS


Sfiato
Acciaio INOXM AISI 304


Filtro dell'aria

  • Retina di acciaio INOX AISI 304
  • Categoria filtro G2-G3
  • Tasso di separazione medio (Am circa 65 - 85 %, basato su particelle > 10 µm)

Guarnizione di tenuta DIN 7603 A
Ferro dolce 1.0338


Resistente a temperature da -30 °C a +200 °C


RoHS

Accessorio

Ghiere di ritegno GN 7430 (Ottone)
Ghiere di ritegno GN 7430 (Acciaio INOX)

Su richiesta

Altri materiali
Con astina di livello

Nascondi disegno tecnico
GN 882 Filtri di sfiato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d1d2d3el1l2l3A/F
M 12 x 1,5-182023,58,511,524,522
M 14 x 1,5-202023,58,511,524,522
-G 1/4202023,57,510,524,522
M 16 x 1,5G 3/8222023,58,511,524,522
M 18 x 1,5-242023,58,511,524,522
M 20 x 1,5-2620298,511,524,527
M 22 x 1,5-2720298,511,524,527
-G 1/22620298122527
M 24 x 1,5-292032,58122530
M 26 x 1,5G 3/43220348122532
M 30 x 1,5-3620398122536
-G 13920448122541

Selezione e configurazione articolo

Filettatura fine d1
Filettatura in pollici d1
Materiale del corpo valvola

Materiale dello sfiato

Filettatura fine d1
Filettatura in pollici d1
Materiale del corpo valvola

Materiale dello sfiato

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,97
più IVA 2,27 €
lordo 14,24 €
In magazzino
Peso: 0,040 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84818079
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
GN 882-M12x1,5-MS-MGN 882-M14x1,5-MS-MGN 882-G1/4-MS-MGN 882-G3/8-MS-MGN 882-M16x1,5-MS-MGN 882-M18x1,5-MS-MGN 882-M20x1,5-MS-MGN 882-M22x1,5-MS-MGN 882-G1/2-MS-MGN 882-M24x1,5-MS-MGN 882-G3/4-MS-MGN 882-M26x1,5-MS-MGN 882-M30x1,5-MS-MGN 882-G1-MS-M