GN 882 Filtros de ventilación Latón

Filtros de ventilación GN 882: Latón

Descripción del producto

Los filtros de ventilación GN 882 se utilizan cuando debe permitirse un cambio de aire entre el interior del depósito y el aire ambiental. La función de filtrado está marcada por un anillo de color azul.

El filtro evita que entren partículas en suspensión del exterior (p. ej., polvo) al interior del depósito. También garantiza que no escapen, por ejemplo, partículas de aceite al exterior.

El gráfico muestra la salida de aire como factor de la presión diferencial.

Especificación

Cuerpo de la válvula
LatónMS


Tapón de ventilación
Acero inoxidableM AISI 304


Filtro de aire

  • Malla de acero inoxidable AISI 304
  • Categoría de filtro G2-G3.
  • Tasa media de separación (Sm aprox. 65-85 %, basado en un tamaño de partículas >10 µm).

Junta DIN 7603 A
Hierro dulce 1.0338


resistente a temperaturas de entre -30 °C y +200 °C


RoHS

Accesorio

Contratuercas GN 7430 (Latón)
Contratuercas GN 7430 (Acero inoxidable)

Bajo pedido

otros materiales
con varilla de nivel

Ocultar dibujo técnico
GN 882 Filtros de ventilación Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d1d2d3el1l2l3A/F
M 12 x 1,5-182023,58,511,524,522
M 14 x 1,5-202023,58,511,524,522
-G 1/4202023,57,510,524,522
M 16 x 1,5G 3/8222023,58,511,524,522
M 18 x 1,5-242023,58,511,524,522
M 20 x 1,5-2620298,511,524,527
M 22 x 1,5-2720298,511,524,527
-G 1/22620298122527
M 24 x 1,5-292032,58122530
M 26 x 1,5G 3/43220348122532
M 30 x 1,5-3620398122536
-G 13920448122541

Estructura y precio

Rosca fina d1
Rosca en pulgadas d1
Material del cuerpo de la válvula

Material del tapón de ventilación

Rosca fina d1
Rosca en pulgadas d1
Material del cuerpo de la válvula

Material del tapón de ventilación

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,97
más IVA 2,27 €
bruto 14,24 €
En stock
Peso: 0,040 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84818079
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
GN 882-M12x1,5-MS-MGN 882-M14x1,5-MS-MGN 882-G1/4-MS-MGN 882-G3/8-MS-MGN 882-M16x1,5-MS-MGN 882-M18x1,5-MS-MGN 882-M20x1,5-MS-MGN 882-M22x1,5-MS-MGN 882-G1/2-MS-MGN 882-M24x1,5-MS-MGN 882-G3/4-MS-MGN 882-M26x1,5-MS-MGN 882-M30x1,5-MS-MGN 882-G1-MS-M