JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 884 Belüftungs- / Entlüftungsfilter Messing

Produktbild

GN 884 Belüftungs- / Entlüftungsfilter Form: A - niedrige Bauform
Form: A - niedrige Bauform
GN 884 Belüftungs- / Entlüftungsfilter Form: A - niedrige Bauform GN 884 Belüftungs- / Entlüftungsfilter Form: B - hohe Bauform, mit Edelstahl-Kappe

Produktbeschreibung

Hinweis

Be- und Entlüftungsfilter GN 884 werden eingesetzt, wenn ein Luftaustausch zwischen einem geschlossenen Innenraum und der Umgebung ermöglicht werden soll. Auftretende Unter- oder Überdrücke im System werden dadurch effektiv unterbunden.

Das Edelstahl-Drahtgeflecht verhindert, dass von der Luft mitgeführte Partikel ab einer bestimmten Größe von außen in den Innenraum eindringen und gewährleistet gleichzeitig, dass z. B. Ölpartikel abgeschieden werden und somit nicht in die Umgebung gelangen.

Eine Markierung mit dem Zeichen "BE" (Form A) bzw. ein blauer Farbring (Form B) kennzeichnen die Filterfunktion. Die empfohlene Einbaulage ist senkrecht nach oben.

Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmuttern GN 7430 verwenden.

Ausführung

Ventilkörper
MessingMS


Luftfilter

  • Edelstahl-Drahtgeflecht 1.4301
  • Filterklasse G2-G3
  • mittlerer Abscheidungsgrad
    (Am ca. 65 - 80 %, basierend auf einer Partikelgröße > 10 µm)

Dichtung DIN 7603 A
Weicheisen 1.0338
(bei d1 = M10 x 1: PA6)


Entlüftungskappe (Form B)
Edelstahl
nichtrostend 1.4301


temperaturbeständig von -30 °C bis +200 °C


RoHS

Auf Anfrage

andere Werkstoffe
andere Abmessungen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 884 Belüftungs- / Entlüftungsfilter Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aniedrige Bauform
Bhohe Bauform, mit Edelstahl-Kappe
Spalten ein-/ausblenden
d1d1d2d3e1e2l1
Form A
l2l3
Form B
l4l5sw
Form A

Form B
ca. Luftdurchlass
l/min. bei ∆ 0,2 bar
Form A


Form B
-G 1/813,512,51618,566871614172446
M 10 x 1-14,512,51618,566871614172446
M 12 x 1,5-1812,519,518,56,567,57,516,517172446
M 14 x 1,5G 1/42012,519,518,56,567,57,516,517172446
M 16 x 1,5-2212,525249117,57,516,522222446
M 18 x 1,5-2412,525249117,57,516,522222446
M 22 x 1,5-2712,531299117,57,516,527272446
-G 3/82312,525249117,57,516,522222446
-G 1/22612,531298,511881727272446
-G 3/43212,537358,511881732322446

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Feingewinde d1
Zollgewinde d1
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,88
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,74 €
brutto 4,62 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.