GN 884 Bouchons d'huile à échappement, avec filtre Laiton

Bouchons d'huile à échappement, avec filtre GN 884: Laiton
Type: A - conception basse

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les bouchons d'huile à échappement avec filtre GN 884 sont utilisés lorsqu'un échange d'air doit être autorisé entre l'intérieur du conteneur et l'air ambiant.

Le treillis métallique en inox empêche les particules aériennes d'une certaine taille d'être transportées à l'intérieur du récipient et garantit simultanément que, par ex. les particules d'huile ne s'échappent pas vers l'extérieur.

Une étiquette portant le symbole "BE" (type A) ou un anneau de couleur bleue (type B) marque la fonction de filtre. La position d'installation recommandée est verticale par rapport au sommet.

Spécifications

Corps de la valve
LaitonMS


Filtre à air

  • Treillis en inox AISI 304
  • Catégorie de filtre G2-G3
  • Taux de séparation moyen (environ 65-80 %, basé sur une taille de particules > 10 μm)

Étanchéité DIN 7603 A
Fer doux 1.0338
(à d1 = M10 x 1 : PA6)


Bouchon à échappement (type B)
Inox AISI 304


résistant aux températures de -30 °C à +200 °C


RoHS

Sur demande

autres matériaux
autres dimensions

Masquer schéma technique
GN 884 Bouchons d'huile à échappement, avec filtre schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aconception basse
Bconception haute, avec capuchon en inox
Afficher/Masquer colonnes
d1d1d2d3e1e2l1
Type A
l2l3
Type B
l4l5A/F
Type A

Type B
ca. pas-
sage
d'air
Type A


l/min.
Type B
-G 1/813,512,51618,566871614172446
M 10 x 1-14,512,51618,566871614172446
M 12 x 1,5-1812,519,518,56,567,57,516,517172446
M 14 x 1,5G 1/42012,519,518,56,567,57,516,517172446
M 16 x 1,5-2212,525249117,57,516,522222446
M 18 x 1,5-2412,525249117,57,516,522222446
M 22 x 1,5-2712,531299117,57,516,527272446
-G 3/82312,525249117,57,516,522222446
-G 1/22612,531298,511881727272446
-G 3/43212,537358,511881732322446

Configuration et prix

Filetage fin d1
Filetage en pouces d1
Type


Matériau

Filetage fin d1
Filetage en pouces d1
Type


Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,09
plus TVA 0,78 €
brute 4,87 €
En stock
Poids: 0,007 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84818079