GN 884 Filtri di sfiato Ottone

Filtri di sfiato GN 884: Ottone
Tipo: A - Design basso

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I filtri sfiato GN 884 vengono utilizzati quando è necessario consentire il ricambio d'aria tra l'interno del contenitore e l'ambiente.

La retina metallica in acciaio INOX impedisce alle particelle aeree di una certa misura di passare all'interno del contenitore e contemporaneamente garantisce che, ad esempio, le particelle di olio non fuoriescano all'esterno.

Un'etichetta con il simbolo "BE" (tipo A) o un anello blu (tipo B) indica la funzione del filtro. La posizione di installazione raccomandata è verticale verso l'alto.

Istruzioni di montaggio:
Per il montaggio su pareti di spessore inferiore a 4 mm, utilizzare una ghiera di ritegno GN 7430.

Specifiche

Corpo valvola
OttoneMS


Filtro dell'aria

  • Retina di acciaio INOX AISI 304
  • Categoria filtro G2-G3
  • Tasso di separazione medio (Am circa 65 - 80 %, basato su particelle > 10 µm)

Guarnizione di tenuta DIN 7603 A
Ferro dolce 1.0338
(con d1 = M10 x 1: PA6)


Sfiato (tipo B)
Acciaio INOX AISI 304


Resistente a temperature da -30 °C a +200 °C


RoHS

Su richiesta

Altri materiali
Altre dimensioni

Nascondi disegno tecnico
GN 884 Filtri di sfiato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ADesign basso
BDesign alto, con tappo in acciaio INOX
Mostra / Nascondi colonne
d1d1d2d3e1e2l1
Tipo A
l2l3
Tipo B
l4l5A/F
Tipo A

Tipo B
passaggio aria ca.
l/min. a ∆ 0,2 bar
Tipo A


Tipo B
-G 1/813,512,51618,566871614172446
M 10 x 1-14,512,51618,566871614172446
M 12 x 1,5-1812,519,518,56,567,57,516,517172446
M 14 x 1,5G 1/42012,519,518,56,567,57,516,517172446
M 16 x 1,5-2212,525249117,57,516,522222446
M 18 x 1,5-2412,525249117,57,516,522222446
M 22 x 1,5-2712,531299117,57,516,527272446
-G 3/82312,525249117,57,516,522222446
-G 1/22612,531298,511881727272446
-G 3/43212,537358,511881732322446

Selezione e configurazione articolo

Filettatura fine d1
Filettatura in pollici d1
Tipo


Materiale

Filettatura fine d1
Filettatura in pollici d1
Tipo


Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,09
più IVA 0,78 €
lordo 4,87 €
In magazzino
Peso: 0,007 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84818079