GN 884 Filtros de ventilación Latón

Filtros de ventilación GN 884: Latón
Tipo: A - diseño bajo

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los filtros de ventilación GN 884 se utilizan cuando debe permitirse un cambio de aire entre el interior del depósito y el aire ambiental.

La malla de acero inoxidable impide que las partículas presentes en el aire de un tamaño determinado sean transportadas al interior del contenedor y, al mismo tiempo, garantiza que, p. ej., las partículas de aceite no escapen al exterior.

Una marca con el símbolo "BE" (tipo A) o un anillo de color azul (tipo B) marcan la función del filtro. La posición de instalación recomendada es vertical hacia la parte superior.

Especificación

Cuerpo de la válvula
LatónMS


Filtro de aire

  • Malla de acero inoxidable AISI 304
  • Categoría de filtro G2-G3.
  • Tasa media de separación (Sm aprox. 65-80 %, basado en un tamaño de partículas >10 µm).

Junta DIN 7603 A
Hierro dulce 1.0338
(en d1 = M10 x 1: PA6)


Tapón de ventilación (tipo B)
Acero inoxidable AISI 304


resistente a temperaturas de entre -30 °C y +200 °C


RoHS

Bajo pedido

otros materiales
otras dimensiones

Ocultar dibujo técnico
GN 884 Filtros de ventilación Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Adiseño bajo
Bdiseño alto, con tapón de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1d1d2d3e1e2l1
Tipo A
l2l3
Tipo B
l4l5A/F
Tipo A

Tipo B
salida
de aire
aprox.
Tipo A


l/min
Tipo B
-G 1/813,512,51618,566871614172446
M 10 x 1-14,512,51618,566871614172446
M 12 x 1,5-1812,519,518,56,567,57,516,517172446
M 14 x 1,5G 1/42012,519,518,56,567,57,516,517172446
M 16 x 1,5-2212,525249117,57,516,522222446
M 18 x 1,5-2412,525249117,57,516,522222446
M 22 x 1,5-2712,531299117,57,516,527272446
-G 3/82312,525249117,57,516,522222446
-G 1/22612,531298,511881727272446
-G 3/43212,537358,511881732322446

Estructura y precio

Rosca fina d1
Rosca en pulgadas d1
Tipo


Material

Rosca fina d1
Rosca en pulgadas d1
Tipo


Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,09
más IVA 0,78 €
bruto 4,87 €
En stock
Peso: 0,007 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84818079