GN 884 Huohotinsuodattimet Messinki

Huohotinsuodattimet GN 884: Messinki
Tyyppi: A - matala malli

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 884 -huohotinsuodattimia käytetään silloin, kun ilman vaihtuminen tulee sallia säiliön sisäpuolen ja ympäröivän ilman välillä.

Ruostumaton teräsverkko ehkäisee ilmassa liikkuvien, tietyn kokoisten hiukkasten kulkeutumisen säiliön sisään ja varmistaa samalla, että esim. öljyn hiukkaset eivät pääse karkaamaan ulkopuolelle.

Merkintä symbolilla “BE” (tyyppi A) tai sininen rengas (tyyppi B) ilmoittavat suodattimen toiminnan. Suositeltu asennusasento on pystysuora.

Asennusohjeet:
Alle 4 mm paksuisiin seiniin asennettaessa on suositeltavaa käyttää asennusmutteria GN 7430.

Tekninen eritelmä

Venttiilin runko
MessinkiMS


Ilmansuodatin

  • Ruostumaton teräsverkko AISI 304
  • Suodatinluokka G2-G3
  • Keskimääräinen erottelunopeus (Am noin. 65 - 80 %, perustuu hiukkaskokoon > 10 µm)

Tiiviste DIN 7603 A
Meltorauta 1.0338
(d1 = M10 x 1: PA6)


Huohotin (tyyppi B)
Ruostumaton teräs AISI 304


lämpötilankestävyys -30 ºC - +200 ºC


RoHS

Tilauksesta

muut materiaalit
muut mitat

Piilota tekninen piirros
GN 884 Huohotinsuodattimet luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Amatala malli
Bkorkea malli, ruostumattomalla teräskorkilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d1d2d3e1e2l1
Tyyppi A
l2l3
Tyyppi B
l4l5avainväli A/F
Tyyppi A

Tyyppi B
noin ilman
pois-
to
Tyyppi A


l/min.
Tyyppi B
-G 1/813,512,51618,566871614172446
M 10 x 1-14,512,51618,566871614172446
M 12 x 1,5-1812,519,518,56,567,57,516,517172446
M 14 x 1,5G 1/42012,519,518,56,567,57,516,517172446
M 16 x 1,5-2212,525249117,57,516,522222446
M 18 x 1,5-2412,525249117,57,516,522222446
M 22 x 1,5-2712,531299117,57,516,527272446
-G 3/82312,525249117,57,516,522222446
-G 1/22612,531298,511881727272446
-G 3/43212,537358,511881732322446

Koonti ja hinta

Taajakierre d1
Tuumakierre d1
Tyyppi


Materiaali

Taajakierre d1
Tuumakierre d1
Tyyppi


Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,09
plus ALV 0,78 €
brutto 4,87 €
Varastossa
Paino: 0,007 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84818079