Mejores en ergonomía, alta funcionalidad y apariencia visual. Con una nueva serie de diseño de acero inoxidable, Ganter marca la pauta y recibe los…
En la construcción de herramientas y dispositivos, los cambios rápidos de piezas, incluso con grandes limitaciones de espacio, son la norma. Para esta…
Cada vez se usan con más frecuencia elementos normalizados en la construcción de máquinas y equipos, y muy especialmente para conectar y asegurar…
A pesar de ser discretos, su gama de usos es enormemente variada: los rodillos con cojinetes de bolas garantizan movimientos dinámicos y fáciles. Con…
Ganter sigue desarrollando elementos normalizados sellados de acero inoxidable para requisitos higiénicos muy altos.
Ganter completa su oferta de posicionadores de muelle con una innovación tecnológica. El nuevo tipo GN 817.7 tiene accionamiento neumático y se puede…
Ganter actualiza periódicamente su gama de componentes normalizados e incluye tanto novedades técnicas como adaptaciones a los cambios en los…
Si se necesitan movimientos lineales precisos, sin ruido y dinámicos, son irrenunciables los sistemas guía de rodillos. Ahora Ganter ha trasladado su…
Las máquinas y los sistemas deben estar siempre en buen estado; además, los elementos de instalación de alta calidad y de dimensiones máximas también…
Ganter está agregando cada vez más elementos estándar hechos de acero inoxidable A4 a su gama, que ahora incluye tapones roscados, tapones magnéticos…