Conexión bien asegurada

Cada vez se usan con más frecuencia elementos normalizados en la construcción de máquinas y equipos, y muy especialmente para conectar y asegurar distintos componentes en las técnicas de montajes para actos. Ahora Ganter amplía su gama de productos de posicionadores de muelle con el posicionador de muelle de acero inoxidable con cierre GN 814. El mecanismo de cierre integrado protege contra la apertura o el cierre no autorizados o imprevistos.

Los posicionadores de muelle con cierre GN 814 de acero inoxidable están equipados con las funciones ya bien conocidas de diversos posicionadores de muelle de Ganter. La novedad es la inteligente combinación con un cierre adicional como función de seguridad. En el botón de plástico negro se ha integrado una cerradura. Mediante un movimiento de cierre de 180 grados y la extracción de la llave, en las versiones A y AK, el eje del posicionador queda asegurado en la posición delantera y se impide el manejo desde la posición inicial. En las versiones E y EK, además el eje del posicionador se puede asegurar también en la posición trasera, de modo que ofrece también un bloqueo con cierre para casos y situaciones en los que el eje del posicionador no puede sobresalir de forma temporal. En todas las versiones se puede extraer la llave también en las posiciones distintas de las de cierre para impedir un cierre no autorizado de la aplicación.

El posicionador de muelle de acero inoxidable está disponible con dos tipos de cerradura distintos: con el tipo de cierre SC, se pueden manejar todos los posicionadores de muelle que se instalen con una misma llave, mientras que con el tipo de cierre SU cada posicionador tiene su propia llave.

Para impedir un desmontaje o un desplazamiento no autorizado del posicionador de muelle, solo se puede acceder a la tuerca necesaria para atornillarlo o desatornillarlo con la cerradura abierta y el cabezal retraído. De forma opcional, existe una contratuerca disponible como accesorio, que se puede pedir mediante las denominaciones AK o EK, donde la "K" sufijada a la versión del modelo es la inicial de la palabra "contratuerca" en alemán.

En algunos casos puede ser conveniente proteger adicionalmente el posicionador de muelle y la contratuerca contra manipulaciones también mediante adhesivo o soldadura.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?