Engranajes y cremalleras de engranajes hechos de poliamida

Los engranajes y las cremalleras de engranajes que se usan para transmitir pares y fuerzas en el interior de cajas de engranajes suelen estar hechos de acero endurecido. No obstante, para muchos otros usos y aplicaciones, la mejor opción son los engranajes y las cremalleras hechos de plástico. Estos últimos normalmente no requieren lubricación y son más baratos, más ligeros, más silenciosos y más resistentes a la corrosión que los de metal. Por eso, Ganter está ampliando su gama con engranajes y cremalleras de poliamida capaces de transmitir pares y fuerzas elevados.

Los engranajes y las cremalleras de poliamida son los preferidos en mecanismos que tienen que transmitir pares elevados a bajas velocidades. Es el caso, por ejemplo, de las máquinas empaquetadoras, las industrias químicas y farmacéuticas o la producción alimentaria. Los componentes se combinan para convertir los movimientos giratorios en lineales o viceversa. También se pueden conseguir fácilmente movimientos sincrónicos, simétricos o incluso proporcionales cuando se usan con mordazas de sujeción, garras o componentes acoplados.

Ganter, especialista en elementos normalizados, ha repensado los principios básicos de los engranajes y ha introducido los engranajes rectos GN 7802 y las cremalleras de engranajes GN 7822, de poliamida de elevada resistencia y larga duración. Gracias a sus reducidos coeficientes de fricción, no requieren lubricación, y están hechos de plástico reforzado con fibra de vidrio conforme con los requisitos de la FDA para el uso en aplicaciones de procesamiento alimentario. Los componentes también están disponibles en gris o en azul para mejorar su visibilidad.

Los engranajes y las cremalleras de poliamida de Ganter están diseñados para temperaturas de hasta 120 grados y para resistir el contacto con medios agresivos, como los ácidos, los gases y el agua salada. Los engranajes de plástico son más ligeros y baratos que los metálicos, y, por lo tanto, reducen el peso y el coste de dispositivos, sistemas y máquinas.

Los engranajes y las cremalleras están diseñados como engranaje envolvente con ángulo de 20°, cuyo diseño estructural ayuda a reducir la variación del par y permite mayor flexibilidad en el montaje.  Ganter ofrece los engranajes rectos GN 7802, diseñados en módulos con tamaños de 0,5 a 3. Las cremalleras de engranajes de poliamida GN 7822 se pueden pedir con módulos de tamaños de entre 1 y 3, y presentan un núcleo de acero que previene la deformación.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?