La tensión y el efecto adecuados

El especialista en piezas estándar Ganter amplía su gama actual de elementos de fijación con nuevas mordazas laterales adecuadas tanto para fines universales como específicos y que se utilizan principalmente en la construcción de herramientas y dispositivos, así como en la producción de series pequeñas. Las piezas estándar están disponibles en varias versiones: con tornillos de fijación, con empuñaduras o levas, así como con accesorios compatibles.

Las nuevas mordazas laterales con rosca de apriete GN 9190.1 se pueden fijar a una tabla de máquina o herramienta con ranuras en T para el mecanizado fácil de las piezas de trabajo. La fuerza de apriete de las mordazas de sujeción en montaje giratorio actúan tanto lateralmente como desde arriba para hacer presión sobre la pieza de trabajo y fijarla contra los topes fijos y la superficie de soporte. Gracias a la baja altura global de las mordazas laterales, la pieza de trabajo se puede mecanizar en toda su superficie. Las mordazas de sujeción acanaladas o prismáticas, así como las mordazas laterales con o sin soporte integrado, están disponibles en función de la situación de aplicación.

Las mordazas laterales también están disponibles con un tornillo de punta esférica o con una empuñadura graduable que lleva integrado un tornillo de punta esférica. Este último permite accionar el elemento de fijación sin herramientas. Cuando se afloja el tornillo de apriete, las mordazas se retraen a su posición inicial por la fuerza del muelle y se libera la pieza de trabajo.

Para una sujeción frecuente y extremadamente rápida, Ganter también ofrece la mordaza lateral GN 9190 con palanca tensora en espiral. Esto genera su fuerza de apriete con un espiral autoblocante que garantiza fuerzas constantes en todo momento.

Las mordazas laterales de Ganter están hechas de acero cementado de alta calidad, lo que hace que sean extremadamente duraderas y de calidad superior. Ganter ofrece bloques de apoyo ranurados GN 9190.3 en su gama como accesorios compatibles. Se pueden utilizar para fijar las mordazas laterales a la máquina en cualquier posición, incluso perpendicular a la ranura en T.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?