Posicionamiento exacto ahorrando espacio

En la construcción de herramientas y dispositivos, los cambios rápidos de piezas, incluso con grandes limitaciones de espacio, son la norma. Para esta misión, Ganter, con su abrazadera de posicionamiento, ofrece un elemento de sujeción nuevo, compacto y, ante todo, universal. Gracias al giro lateral del brazo de sujeción, se pueden fijar las piezas en su posición correcta de forma rápida, segura y, a la vez ocupando un mínimo espacio.

La nueva abrazadera de posicionamiento GN 9192 de acero endurecido se puede fijar en una mesa de máquina o una placa de ajuste mediante tuercas en T. Así, se puede girar a mano el brazo de sujeción puede girar 360° para colocarlo sobre la pieza en la posición que se desee. Atornillando y apretando a continuación el tornillo de apriete o bien la empuñadura ajustable, el brazo de sujeción se desplaza hacia abajo y la pieza queda sujeta. Las piezas se pueden soltar también con la misma facilidad, incluso sin apenas espacio, y retirarse desde arriba tras girar hacia un lado el brazo de sujeción.

Para poder repetir con precisión posicionamientos en el mismo punto exacto, Ganter, especialista en componentes normalizados, ofrece el anillo de posicionamiento GN 9192.2 como accesorio para su abrazadera de posicionamiento. Mediante un tope, la amplitud de giro del elemento de sujeción se limita a 110° a derecha e izquierda, de manera que, en caso de procedimientos de posicionamiento repetidos, el brazo de sujeción siempre se pueda girar de vuelta a la misma posición exacta de posicionamiento. El anillo de posicionamiento se fija mediante tornillos de sujeción en la guía de la abrazadera de posicionamiento y reduce la elevación del elemento de sujeción tanto como su propia altura.

Como segundo accesorio para la abrazadera de posicionamiento, Ganter ha incorporado a su gama el cilindro de altura GN 9192.3. Permite aumentar la altura de sujeción del componente normalizado. Además, los cilindros elevadores se pueden usar en combinación con elementos de posicionamiento y oscilación para situar los puntos de apoyo a mayor distancia respecto de la superficie de referencia.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?