GN 225 U-kahvat Valurauta

Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Muoto, kiinnityskierre ja materiaali tekevät GN 225 -U-kahvoista erityisen vakaat.

Tekninen eritelmä

Valurauta (GS45)

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • paljas, puhdistettuBLBL
    viimeistelemätön valu, tasoitettu
  • Kosketuspinta koneistettu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 225 U-kahvat, valurauta luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3hPituus l ±0,25t
min.
18M 6124210012
20M 8144711215
22M 10165312518
25M 12185914020

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Pinta
BL
SW
Kahvan läpimitta d1
Pinta
BL
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,53
plus ALV 1,43 €
brutto 8,96 €
Varastossa
Paino: 0,190 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 225-18-SWGN 225-18-BLGN 225-20-SWGN 225-20-BLGN 225-22-SWGN 225-22-BLGN 225-25-SWGN 225-25-BL