GN 225 Poignées étriers Fonte

Poignées étriers GN 225: Fonte
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

La forme, le filetage de fixation et le matériau rendent les poignées étriers GN 225 très stables.

Spécifications

Fonte (GS45)

  • plastifié
    noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • blanc, barattéBLBL
    moulage non fini, ébarbé
  • Surface de contact usinée

RoHS

Masquer schéma technique
GN 225 Poignées étriers, fonte schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3hLongueur±0,25t
min.
18M 6124210012
20M 8144711215
22M 10165312518
25M 12185914020

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Finition
BL
SW
Diamètre de la poignée d1
Finition
BL
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,53
plus TVA 1,43 €
brute 8,96 €
En stock
Poids: 0,190 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
GN 225-18-SWGN 225-18-BLGN 225-20-SWGN 225-20-BLGN 225-22-SWGN 225-22-BLGN 225-25-SWGN 225-25-BL