GN 225 Maniglie a ponte per armadi Ghisa

Maniglie a ponte per armadi GN 225: Ghisa
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

La forma, la filettatura di fissaggio e il materiale conferiscono alle maniglie a ponte per armadi GN 225 la massima stabilità.

Specifiche

Ghisa (GS45)

  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Piano, burattatoBLBL
    Grezza, sbavata
  • Superficie di contatto lavorata

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 225 Maniglie a ponte per armadi, ghisa disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3hLunghezza±0,25t
min.
18M 6124210012
20M 8144711215
22M 10165312518
25M 12185914020

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura d1
Finitura
BL
SW
Diametro impugnatura d1
Finitura
BL
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,53
più IVA 1,43 €
lordo 8,96 €
In magazzino
Peso: 0,190 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
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
GN 225-18-SWGN 225-18-BLGN 225-20-SWGN 225-20-BLGN 225-22-SWGN 225-22-BLGN 225-25-SWGN 225-25-BL