GN 427 U-kahvat Alumiini

Pinta: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 427 -U-kahvat on valmistettu taivutetusta alumiiniprofiilista.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • muovipinnoitettu
    • Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR
  • anodisoitu, luonnonvärinenELEL

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 427 U-kahvat, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
bPituus l ±0,25ahr
1255*8408
1288*8408
121008408
12120*8408
12180*8408
122008408
12235*8408
* sopiva 19” laitekaapeille ja kaappiratkaisuihin

Koonti ja hinta

Kahvan leveys b
Pituus I
Pinta
EL
SR
SW
Kahvan leveys b
Pituus I
Pinta
EL
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,57
plus ALV 0,68 €
brutto 4,25 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
sis. materiaaliveloituksen: 0,07 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,023 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 427-12-55-SWGN 427-12-55-SRGN 427-12-55-ELGN 427-12-88-SWGN 427-12-88-SRGN 427-12-88-ELGN 427-12-100-SWGN 427-12-100-SRGN 427-12-100-ELGN 427-12-120-SWGN 427-12-120-SRGN 427-12-120-ELGN 427-12-180-SWGN 427-12-180-SRGN 427-12-180-ELGN 427-12-200-SWGN 427-12-200-SRGN 427-12-200-ELGN 427-12-235-SWGN 427-12-235-SRGN 427-12-235-EL