GN 427 Maniglie a ponte per armadi Alluminio

Finitura: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le maniglie a ponte per armadi GN 427 sono realizzate in profilato di alluminio curvato.

Specifiche

Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    • nero, RAL 9005, finitura testurizzataSWSW
    • argento, RAL 9006, finitura testurizzataSRSR
  • Anodizzato, colore naturaleELEL

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 427 Maniglie a ponte per armadi, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
bLunghezza±0,25ahr
1255*8408
1288*8408
121008408
12120*8408
12180*8408
122008408
12235*8408
* adatte per rack e armadi da 19"

Selezione e configurazione articolo

Larghezza maniglia b
Lunghezza l
Finitura
EL
SR
SW
Larghezza maniglia b
Lunghezza l
Finitura
EL
SR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,57
più IVA 0,68 €
lordo 4,25 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,07 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,023 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
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
GN 427-12-55-SWGN 427-12-55-SRGN 427-12-55-ELGN 427-12-88-SWGN 427-12-88-SRGN 427-12-88-ELGN 427-12-100-SWGN 427-12-100-SRGN 427-12-100-ELGN 427-12-120-SWGN 427-12-120-SRGN 427-12-120-ELGN 427-12-180-SWGN 427-12-180-SRGN 427-12-180-ELGN 427-12-200-SWGN 427-12-200-SRGN 427-12-200-ELGN 427-12-235-SWGN 427-12-235-SRGN 427-12-235-EL