GN 526.8 Pomos giratorios para indicadores de posición GN 000.8 / GN 000.3, plástico, casquillo acero

Pomos giratorios GN 526.8: para indicadores de posición GN 000.8 / GN 000.3, plástico, casquillo acero
Original design
code: IZN.60-GXX1/IZN.80-GXX2
Ocultar dibujo técnico
GN 526.8 Pomos giratorios, plástico, para indicador de posición GN 000.8 / GN 000.3 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7d3d4bl1l2l3para indicadores de posición
GN 000.8
Tamaño

GN 000.3
Tamaño
60B 102227382252,5642-
80B 12263340246066060

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Orificio d2
Diámetro externo d1
Orificio d2

Secuencia de instalación

  1. Instale el indicador de posición en el eje y fíjelo con el tornillo.

  2. Gire el husillo hasta el punto inicial (posición 0).

  3. Mueva el indicador de posición manualmente a la posición 0 antes de montarlo.

  4. Instale el indicador de posición al hueco del núcleo y fíjelo con un tornillo. ¡Para evitar la deformación del alojamiento, no aplique un par excesivo de forma innecesaria!

  5. Gire el volante y asegúrese de que el punto de inicio del husillo esté alineado con la posición 0 de los dos punteros (Indicadores de posición GN 000.8 (Sistema de péndulo, indicación analógica)) respecto del puntero y la contrapieza (Indicadores de posición GN 000.3 (Sistema de péndulo, indicación digital/analógica)).
    Si no fuera así, debe aflojar el tornillo y ajustar el indicador de posición. Vuelva a apretar el tornillo.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
14,59
más IVA 2,77 €
bruto 17,36 €
En stock
ELESA Code: CE.30101
Descripción: IZN.60-GXX1-A10
Peso: 0,107 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 526.8-60-B10GN 526.8-80-B12