GN 529 Tornillos moleteados Duroplast

Tornillos moleteados GN 529: Duroplast
ELESA original design
code: B.193 p / B.193 p-SST

Descripción del producto

La calidad superficial de los tornillos moleteados GN 529 es de un estándar suficientemente alto como para satisfacer los requisitos más estrictos. La marca de rebaba no es visible.

Especificación

Plástico
Duroplast (PF)

  • resistente a temperaturas de hasta 110 °C
  • negro, acabado brillante

Espárrago roscado
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 529 Tornillos moleteados, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2Longitud ld3hk
15M 3M 461016---11119
15M 5-101625---11119
18M 5-10162540--13129
22M 6-101620253040151410
25M 6M 81625----191812
30M 8-162540---241812
35M 8-2540----272315

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,26
más IVA 0,43 €
bruto 2,69 €
En stock
ELESA Code: 2115
Descripción: B.193/15p-M3x6
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000