GN 810.10 Cepos de palanca Acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje horizontal, tipo para servicio pesado "Longlife"

Cepos de palanca GN 810.10: Acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje horizontal, tipo para servicio pesado "Longlife"
Tipo: A - Brazo de sujeción con orificio alargado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los cepos de palanca "Longlife" GN 810.10 son una evolución del componente GN 810: el diseño en chapa de acero del cepo y los brazos de sujeción y de palanca se sustituye por componentes de fundición de precisión o de forja. El resto de piezas de chapa de acero se han reforzado, y los pernos y casquillos de cojinete están templados y pulidos.

Estos cepos de palanca son, por tanto, adecuados para aplicaciones en las que se ejercen fuerzas considerables y se requiere una vida útil larga.

Se han realizado pruebas exhaustivas que han demostrado que está garantizado un funcionamiento sin problemas (bajo carga) incluso después de un millón de ciclos de sujeción.

Las arandelas embridadas están incluidas.

Especificación

  • Brazo de sujeción acero Acero
    • Fundición de precisión
    • pavonado

  • Palanca de accionamiento aceroAcero
    • forjado
    • pavonado

  • Piezas de chapa
    • Acero cementado
    • pavonado

  • Pernos y casquillos de cojinete
    Acero, templado y mecanizado fino

  • Todas las piezas móviles
    lubricadas con grasa especial

  • Empuñadura
    Alta calidad, resistente al aceite, plástico rojo

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 810.10 Cepos de palanca, acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje horizontal "Longlife" Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ABrazo de sujeción con orificio alargado
EBrazo de sujeción con casquillo
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza de retención
ab1b2b3d1d2d3h1h2h3h4
22022003236486M 66,56,5136,5301627
440440034546510M 108,510,5215502445
850*8500-7575-M 1210,512,52806730-
1540*15400-90100-M 1612,516,533076,535-
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol1
Tipo A

Tipo E
l2l3m1m2m3r1r2s1s2
220918651462032877723,56
440129,5129,56666304512107107510
850*-161-72555510-133612
1540*-203-92,5656512,5-167816
Este tamaño está equipado con una manilla redonda en la palanca de accionamiento y solo está disponible para el tipo E.

Estructura y precio

Tamaño
Tipo


Tamaño
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
104,64
más IVA 19,88 €
bruto 124,52 €
En stock
Peso: 0,330 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 810.10-220-AGN 810.10-220-EGN 810.10-440-AGN 810.10-440-EGN 810.10-850-EGN 810.10-1540-E