JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 810.11 Cepos de palanca Acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje vertical, tipo para servicio pesado "Longlife"

Foto

GN 810.11 Cepos de palanca, acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje vertical, tipo para servicio pesado "Longlife" Tipo: F - Brazo de sujeción con casquillo
Tipo: F - Brazo de sujeción con casquillo
GN 810.11 Cepos de palanca, acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje vertical, tipo para servicio pesado "Longlife" Tipo: F - Brazo de sujeción con casquillo GN 810.11 Cepos de palanca, acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje vertical, tipo para servicio pesado "Longlife" Tipo: B - Brazo de sujeción con orificio alargado

Descripción del producto

Información

Los cepos de palanca "Longlife" GN 810.11 son una evolución del componente GN 810.1: el diseño en chapa de acero del cepo y los brazos de sujeción y de palanca se sustituye por componentes de fundición de precisión o de forja. Las demás piezas de chapa de acero han sido reforzadas, y los pernos y casquillos de cojinete están endurecidos y pulidos.

Estos cepos de palanca son, por tanto, adecuados para aplicaciones en las que se ejercen fuerzas considerables y se requiere una vida útil larga.

Se han realizado pruebas exhaustivas que han demostrado que está garantizado un funcionamiento sin problemas (bajo carga) incluso después de un millón de ciclos de sujeción.

Las arandelas embridadas están incluidas.

Especificación

Cepo de palanca Acero

  • Fundición de precisión
  • pavonado

Palanca de accionamiento Acero

  • forjado
  • pavonado

Piezas de chapa

  • Acero cementado
  • pavonado

Pernos y casquillos de cojinete
Acero, templado y mecanizado fino


Todas las piezas móviles
lubricadas con grasa especial


Empuñadura
Alta calidad, resistente al aceite, plástico rojo


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 810.11 Cepos de palanca, acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje vertical, tipo para servicio pesado "Longlife" Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BBrazo de sujeción con orificio alargado
FBrazo de sujeción con casquillo
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza de retención
ab1b2b3b4d1d2d3h1h2h3h4
220220032361366M 66,56,515245,51627
44044003454201010M 108,510,523569,52445
850*8500-7524-12M 1210,512,53018830-
1540*15400-9032-16M 1612,516,534410635-
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol1
Tipo B

Tipo F
l2l3m1m2m3r1r2s
22091865146208877726
440129,5129,5666630101210710710
850*-161-72551010-13312
1540*-203-92,56517,512,5-16716
* Este tamaño está provisto de una manilla redonda en la palanca de accionamiento y solo está disponible para el tipo F.

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Tamaño
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
101,59
más IVA 19,30 €
bruto 120,89 €
En stock
Peso: 0,325 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).