GN 151.2 Bisagras bloqueables / plástico

Bisagras GN 151.2: bloqueables / plástico
ELESA original design
code: CFA-ERS

Descripción del producto

Con las bisagras GN 151.2, se pueden bloquear puertas, trampillas, etc., en cualquier posición.

Cuando no se acciona, esta palanca de apriete no está conectada a la rosca del pasador de la bisagra, y está en una posición de "giro libre".

Al presionar el botón central de la palanca, se encaja en dos muescas y la bisagra se puede apretar o aflojar.

De este modo se evita que la bisagra se mueva accidentalmente y, además, se garantiza que esta palanca nunca interfiera con el movimiento.

Especificación

Plástico (Poliamida PA)

  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C

Pasador
Acero, pavonado


Palanca de apriete de seguridad GN 604.2
Plástico (poliamida PA)
negro


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 151.2 Bisagras, bloqueables, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

C2x2 orificios para tornillos avellanados
Mostrar / ocultar columnas
l1
Dimensión
nominal

Dimensión
real
l2
Dimensión
nominal

Dimensión
real
d1d2h1h2h3h4h5l3l4m1 ±0,25m2 ±0,25
48484949,55,54191113362644173130
646465656,552313,515363044244040
9897,59896,510,583520,5234846633562,559,5

Estructura y precio

Anchura l1
Longitud l2
Tipo

Anchura l1
Longitud l2
Tipo

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,47
más IVA 1,61 €
bruto 10,08 €
En stock
ELESA Code: 422134
Descripción: CFA.49 SH-5-ERS
Peso: 0,043 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000